Meny Sök

SLANGSKYDDSHYLSOR

I lager

Slangskyddshylsor är starka höljen som skyddar slangar mot värme, nötning och ljuddämpning. Motståndskraftig mot värme, ozon och nötning. Klarar temperaturer från 110ºC upp till 185ºC.Utmärkt nötningsmotståndLätt att montera.Perfekt för kontakter, kopplingar, skarvar, kablar och slangar. Material: 1050 Ballistisk nylon, PA, PES, PO Färg: Svart Serienummer: SR1080, , SR1108, SREHSS

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Allt material RL Köp
1 672,1608 kr - 2 129,211 kr 10 I lager
50.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
3 853,1461 kr - 4 392,5866 kr 6 I lager
80.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
977,3676 kr - 1 230,0417 kr 2 I lager
25.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
822,8227 kr - 1 025,8246 kr 16 I lager
20.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
1 357,3879 kr - 1 655,8972 kr 17 I lager
40.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
540,2451 kr - 653,8204 kr 14 I lager
10.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
1 090,1292 kr - 1 340,8442 kr 4 I lager
30.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
2 120,0477 kr - 2 713,661 kr 13 I lager
60.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
690,631 kr - 867,8308 kr 16 I lager
12.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
1 223,8802 kr - 1 498,838 kr 5 I lager
17.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
2 743,2808 kr - 3 511,3994 kr 9 I lager
70.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
27 456,0778 kr - 27 456,0778 kr Fråga angående leveranstidhär
203.2 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
Fråga angående leveranstidhär
279.4 mm
1050 ballistisk polyamid
22.9 m
Fråga angående leveranstidhär
330.2 mm
1050 ballistisk polyamid
22.9 m
15 418,2805 kr - 15 418,2805 kr Fråga angående leveranstidhär
101.6 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
21 189,8261 kr - 21 189,8261 kr Fråga angående leveranstidhär
152.4 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
Fråga angående leveranstidhär
228.6 mm
1050 ballistisk polyamid
22.9 m
Fråga angående leveranstidhär
381.0 mm
1050 ballistisk polyamid
22.9 m
Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
Fråga angående leveranstidhär
254.0 mm
1050 ballistisk polyamid
22.9 m
  • av 2
Slangskyddshylsa 50.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310045

Prisintervall
2 129,211 kr - 1 672,1608 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • ID
    50.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 80.0 mm 80.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310076

Prisintervall
4 392,5866 kr - 3 853,1461 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • ID
    80.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 25.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310007

Prisintervall
1 230,0417 kr - 977,3676 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • ID
    25.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 20.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10309995

Prisintervall
1 025,8246 kr - 822,8227 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • ID
    20.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 40.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310038

Prisintervall
1 655,8972 kr - 1 357,3879 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • ID
    40.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 10.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10309971

Prisintervall
653,8204 kr - 540,2451 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • ID
    10.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 30.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310014

Prisintervall
1 340,8442 kr - 1 090,1292 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • ID
    30.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 60.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310052

Prisintervall
2 713,661 kr - 2 120,0477 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • ID
    60.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 12.0 mm 12.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10309988

Prisintervall
867,8308 kr - 690,631 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • ID
    12.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 34.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310021

Prisintervall
1 498,838 kr - 1 223,8802 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • ID
    17.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 70.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310069

Prisintervall
3 511,3994 kr - 2 743,2808 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • ID
    70.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 203.2 mm (ID) 45.7 m (L) Svart

20440336

Prisintervall
27 456,0778 kr - 27 456,0778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    203.2 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 279.4 mm (ID) 22.9 m (L) Svart

20440367


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    279.4 mm
  • RL
    22.9 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 330.2 mm (ID) 22.9 m (L) Svart

20440381


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    330.2 mm
  • RL
    22.9 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 101.6 mm (ID) 45.7 m (L) Svart

20440282

Prisintervall
15 418,2805 kr - 15 418,2805 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    101.6 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 152.4 mm (ID) 45.7 m (L) Svart

20440312

Prisintervall
21 189,8261 kr - 21 189,8261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    152.4 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 228.6 mm (ID) 22.9 m (L) Svart

20440343


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    228.6 mm
  • RL
    22.9 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 381.0 mm (ID) 22.9 m (L) Svart

20440404


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    381.0 mm
  • RL
    22.9 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 88.9 mm (ID) 45.7 m (L) Svart

20440275


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    88.9 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 254.0 mm (ID) 22.9 m (L) Svart

20440350


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    254.0 mm
  • RL
    22.9 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090