Meny Sök

Slangskyddshylsor – Godkända för gruvsäkerhet

I lager

Slangskyddshylsor som är godkända av Mining Safety. Slitstarka beläggningar är godkända för att skydda slangar mot värme, nötning och bristningar. Klarar temperaturer från -40 C upp till +130 C. Den amerikanska myndigheten för gruvsäkerhet och hälsa (MSHA) har godkänt denna produkt. Effektivt för att minimera en koncentrerad ström av nålhålsläckage, samtidigt som det bibehåller ett högt sprängmotstånd.Produkten godkänd av US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Mycket beständig mot friktion och bristningTemperaturbeständighet: -40 C till +130 C.Kan märkas med företagets logotyp och artikelnummer.Standard rullängd: 50 meter. Material: Polyester, Nylon Färg: Svart Serienummer: , SR1082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B Färg Allt material RL Köp
1 738,7586 kr - 1 738,7586 kr 8 I lager
31.0 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
2 702,5802 kr - 2 702,5802 kr Fråga angående leveranstidhär
47.0 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
1 315,8988 kr - 1 315,8988 kr 8 I lager
23.0 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
1 165,5516 kr - 1 165,5516 kr 53 I lager
20.0 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
2 194,126 kr - 2 194,126 kr Fråga angående leveranstidhär
39.9 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
3 372,7854 kr - 3 372,7854 kr 21 I lager
60.0 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
1 382,226 kr - 1 382,226 kr Fråga angående leveranstidhär
24.9 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
1 056,7563 kr - 1 056,7563 kr 31 I lager
17.0 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
4 021,1006 kr - 4 021,1006 kr 11 I lager
73.0 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
1 596,2761 kr - 1 596,2761 kr 8 I lager
26.9 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
2 266,8746 kr - 2 266,8746 kr 3 I lager
44.0 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
2 829,0711 kr - 2 829,0711 kr 3 I lager
55.0 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
2 065,5378 kr - 2 065,5378 kr 38 I lager
36.0 mm
Svart
Polyamid 6
50.0 m
Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
Svart
Polyester
Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
Svart
Polyester
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
Svart
Polyester
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
Svart
Polyester
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
Svart
Polyester
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Polyester
Fråga angående leveranstidhär
95.0 mm
Svart
Polyester
  • av 2
Slangskyddshylsa 31.0 mm 52.0 mm Nylon Svart

10336977

Prisintervall
1 738,7586 kr - 1 738,7586 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • B
    31.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 47.0 mm 77.0 mm Nylon Svart

10337011

Prisintervall
2 702,5802 kr - 2 702,5802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    47.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 23.0 mm 39.0 mm Nylon Svart

10336946

Prisintervall
1 315,8988 kr - 1 315,8988 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • B
    23.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3917219090
Slangskyddshylsa 20.0 mm 34.0 mm Nylon Svart

10336939

Prisintervall
1 165,5516 kr - 1 165,5516 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • B
    20.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3917219090
Slangskyddshylsa 39.9 mm 66.0 mm Nylon Svart

10336991

Prisintervall
2 194,126 kr - 2 194,126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    39.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3917219090
Slangskyddshylsa 60.0 mm 97.0 mm Nylon Svart

10337035

Prisintervall
3 372,7854 kr - 3 372,7854 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • B
    60.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 24.9 mm 41.9 mm Nylon Svart

10336953

Prisintervall
1 382,226 kr - 1 382,226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    24.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3917219090
Slangskyddshylsa 17.0 mm 30.0 mm Nylon Svart

10336922

Prisintervall
1 056,7563 kr - 1 056,7563 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • B
    17.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3917219090
Slangskyddshylsa 73.0 mm 100.0 mm Nylon Svart

10337042

Prisintervall
4 021,1006 kr - 4 021,1006 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • B
    73.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3917219090
Slangskyddshylsa 26.9 mm 45.0 mm Nylon Svart

10336960

Prisintervall
1 596,2761 kr - 1 596,2761 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • B
    26.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3917219090
Slangskyddshylsa 44.0 mm 72.0 mm Nylon Svart

10337004

Prisintervall
2 266,8746 kr - 2 266,8746 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • B
    44.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3917219090
Slangskyddshylsa 55.0 mm 89.0 mm Nylon Svart

10337028

Prisintervall
2 829,0711 kr - 2 829,0711 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • B
    55.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3917219090
Slangskyddshylsa 36.0 mm 57.0 mm Nylon Svart

10336984

Prisintervall
2 065,5378 kr - 2 065,5378 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • B
    36.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 45.0 mm 72 mm Polyester Svart

20440541


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 85.0 mm 136 mm Polyester Svart

20440602


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    85.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 40.0 mm 65 mm Polyester Svart

20440534


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 60.0 mm 97 mm Polyester Svart

20440572


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    60.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 25.0 mm 42 mm Polyester Svart

20440503


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 30.0 mm 49 mm Polyester Svart

20440510


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 95.0 mm 149 mm Polyester Svart

20440626


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    95.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790