Meny Sök

Hullingförsedd T-anslutning 5.6 mm 10.0 mm POM Naturfärgad

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra artikelnummer:

10341308

Tillverkarens artikelnummer:

136060800005

451 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 46,6003 kr
250 - 999 29,1095 kr
1000 + 25,8943 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 165,01 kr

25 x 46,6003 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 5.6 mm
d1 8.0 mm
d2 10.0 mm
L 58.0 mm
Typ 2
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3917400099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss