Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1155 kr - 3,8611 kr | 18791 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
Överlappande design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,9587 kr - 4,7931 kr | 16440 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,293 kr - 4,1866 kr | 34139 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
0.402 in
10.2 mm
|
Överlappande design
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 5,7103 kr - 12,5599 kr | 1234 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,151 kr - 5,7547 kr | 3100 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.504 in
12.8 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,299 kr - 5,3405 kr | 1358 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 5,2369 kr - 8,5212 kr | 1455 I lager |
1.398 in
35.5 mm
|
Svart
|
1.28 in
32.5 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,1214 kr - 5,0742 kr | 10420 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Svart
|
0.717 in
18.2 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,4321 kr - 5,592 kr | 32 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
Överlappande design
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 2,0267 kr - 3,6984 kr | 7040 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.26 in
6.6 mm
|
Överlappande design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 6,7163 kr - 13,1664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Svart
|
2.224 in
56.5 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 13,9209 kr - 22,5456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Grå
|
3.15 in
80.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 13,3439 kr - 21,6432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
Grå
|
2.756 in
70.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 13,9209 kr - 22,5456 kr | 463 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Vit
|
3.15 in
80.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,7103 kr - 12,5599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
Grå
|
0.433 in
11.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 6,7163 kr - 13,1664 kr | 1850 I lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Grå
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,299 kr - 5,3405 kr | 7411 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Grå
|
0.866 in
22.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,1214 kr - 5,0742 kr | 10500 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Grå
|
0.717 in
18.2 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 13,0628 kr - 21,1698 kr | 3750 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Vit
|
2.598 in
66.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,3405 kr - 11,8202 kr | 13346 I lager |
1.516 in
38.5 mm
|
Grå
|
1.378 in
35.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1