Meny Sök

Skruvgenomföringar

I lager

Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.

Serienummer: SR2762

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla gängstorlekar Huvudets höjd Huvuddiameter Hålstorlek Paneltjocklekar Köp
1,7066 kr - 2,1069 kr 3621 I lager
1.6 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr 2262 I lager
0.8 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr 4000 I lager
3.2 mm
2,8508 kr - 3,9131 kr 1000 I lager
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
2,8053 kr - 3,8465 kr 1000 I lager
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr 16400 I lager
6.4 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
3,2546 kr - 4,1423 kr 810 I lager
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
0,8847 kr - 1,3271 kr 7895 I lager
0.8 mm
0,9292 kr - 1,3946 kr 6892 I lager
3.2 mm
0,7502 kr - 0,9077 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
0,561 kr - 0,6788 kr 2000 I lager
0.8 mm
1,0843 kr - 1,623 kr 500 I lager
2.2 mm
0,8904 kr - 1,1878 kr 1000 I lager
2.4 mm
1,2733 kr - 1,5408 kr 500 I lager
1.8 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
0,6377 kr - 0,9565 kr 10121 I lager
0.8 mm
  • av 4
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
3621 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
2262 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Distanshållare 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Prisintervall
3,9131 kr - 2,8508 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Totallängd
    22.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Distanshållare 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Prisintervall
3,8465 kr - 2,8053 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Totallängd
    20.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
16400 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    17.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    23.8 mm
  • Huvudets höjd
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Distanshållare 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Prisintervall
4,1423 kr - 3,2546 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Totallängd
    24.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    22.2 mm
  • Huvudets höjd
    11.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Prisintervall
1,3271 kr - 0,8847 kr

Lagernivåer
7895 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    8.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Prisintervall
1,3946 kr - 0,9292 kr

Lagernivåer
6892 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    11.3 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Prisintervall
0,9077 kr - 0,7502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Prisintervall
0,6788 kr - 0,561 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    10.3 mm
  • Totallängd
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Prisintervall
1,623 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.5 mm
  • Totallängd
    9.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Prisintervall
1,1878 kr - 0,8904 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Prisintervall
1,5408 kr - 1,2733 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    16.5 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nylon 6/6

10307632

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    10.4 mm
  • Totallängd
    8.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Prisintervall
0,9565 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
10121 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2