Meny Sök

Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

Expanderande självfixerande skruvhylsor ger det nödvändiga greppet för att hålla ihop kort eller underenheter samtidigt som det ger ett visst utrymme, tack vare huvudhöjden. För bästa resultat rekommenderar vi användning av försänkta skruvar.
Essentra artikelnummer:

10154274

Tillverkarens artikelnummer:

EG-4-01

16400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,0455 kr
5000 - 9999 1,841 kr
10000 + 1,6569 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 045,50 kr

1000 x 2,0455 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets storlek 9.6 mm
Totallängd 17.5 mm
Huvudets höjd 6.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Kvadratisk
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss