Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Basform | Basens höjd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3375 kr - 4,3375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
|
Naturgummi
|
|
||
| 8,6033 kr - 8,6033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 11,9642 kr - 35,9929 kr | 40 I lager |
Svart
|
|
|
Naturgummi
|
|
||
| 0,9231 kr - 0,9231 kr | 559728 I lager |
Naturfärgad
|
Rund
|
|
Högdensitetspolyeten
|
|
||
| 3,5476 kr - 8,6453 kr | 14100 I lager |
Svart
|
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 2,7433 kr - 10,2629 kr | 7350 I lager |
Svart
|
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 3,5332 kr - 7,8134 kr | 13988 I lager |
Vit
|
Rund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,7199 kr - 13,8832 kr | 9300 I lager |
Svart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 5,228 kr - 11,5621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Rund
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,1361 kr - 2,7497 kr | 83000 I lager |
Svart
|
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 2,7864 kr - 6,8194 kr | 11300 I lager |
Svart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 1,1361 kr - 4,2506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 5,0844 kr - 5,0844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Rund
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,0283 kr - 2,5536 kr | 16450 I lager |
Svart
|
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 2,5278 kr - 6,3032 kr | 14148 I lager |
Svart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,7712 kr - 2,893 kr | 7825 I lager |
Svart
|
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 1,9102 kr - 7,0789 kr | 32927 I lager |
Svart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 1,465 kr - 2,6858 kr | 104720 I lager |
Svart
|
|
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 2,1831 kr - 3,9641 kr | 63840 I lager |
Svart
|
|
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 3,8205 kr - 6,2335 kr | 52718 I lager |
Svart
|
|
|
Polyvinylklorid
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta