Meny Sök

Skruvbara buffertfötter

I lager

Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.

Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Basform Basens höjd Allt material Fotdiameter Köp
2,6037 kr - 6,4922 kr 14148 I lager
Svart
TPE/TPV
2,8255 kr - 10,5707 kr 4350 I lager
Svart
Lågdensitetspolyeten
1,1701 kr - 4,3781 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Lågdensitetspolyeten
0,7811 kr - 2,9132 kr 8709 I lager
Svart
Lågdensitetspolyeten
1,6273 kr - 2,9735 kr 168400 I lager
Svart
Polyvinylklorid
1,5089 kr - 2,7664 kr 68700 I lager
Vit
Rund
7.5 mm
Polyvinylklorid
15.0 mm
2,2486 kr - 4,083 kr 27080 I lager
Vit
Rund
12.5 mm
Polyvinylklorid
25.0 mm
1,6273 kr - 2,9735 kr 24400 I lager
Vit
Rund
10.0 mm
Polyvinylklorid
20.0 mm
3,6392 kr - 8,0478 kr 14238 I lager
Vit
Rund
15.0 mm
Polyvinylklorid
30.0 mm
5,3849 kr - 11,9089 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Rund
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
2,8699 kr - 7,024 kr 15800 I lager
Svart
TPE/TPV
1,9675 kr - 7,2913 kr 32900 I lager
Svart
TPE/TPV
3,654 kr - 8,9047 kr 10353 I lager
Svart
Lågdensitetspolyeten
1,7752 kr - 4,3277 kr 9900 I lager
Svart
Lågdensitetspolyeten
5,9914 kr - 19,8073 kr 8200 I lager
Svart
TPE/TPV
2,7812 kr - 5,0742 kr 13100 I lager
Svart
Polyvinylklorid
2,8699 kr - 10,7039 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
TPE/TPV
1,5089 kr - 2,7664 kr 92820 I lager
Svart
Polyvinylklorid
2,2486 kr - 4,083 kr 66540 I lager
Svart
Polyvinylklorid
3,6392 kr - 8,0478 kr 119590 I lager
Svart
Polyvinylklorid
  • av 3
Skruvfötter TPE/TPV

10090015

Prisintervall
6,4922 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
14148 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter LDPE

10268889

Prisintervall
10,5707 kr - 2,8255 kr

Lagernivåer
4350 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Skruvfötter 15.9 mm 19.0 mm LDPE - PIR

10104330

Prisintervall
4,3781 kr - 1,1701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter 7.1 mm 15.9 mm LDPE - PIR

10105252

Prisintervall
2,9132 kr - 0,7811 kr

Lagernivåer
8709 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter PVC (DIA) (H)

10118443

Prisintervall
2,9735 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
168400 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    10.0 mm
Skruvfötter 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Prisintervall
2,7664 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
68700 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Skruvfötter 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Prisintervall
4,083 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
27080 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Skruvfötter 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Prisintervall
2,9735 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
24400 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Skruvfötter 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Prisintervall
8,0478 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
14238 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Skruvfötter 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Prisintervall
11,9089 kr - 5,3849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastisk elastomer
  • Basmaterial
    TPE
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Skruvfötter TPE/TPV

10089927

Prisintervall
7,024 kr - 2,8699 kr

Lagernivåer
15800 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Skruvfötter TPE/TPV

10089965

Prisintervall
7,2913 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
32900 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter LDPE

10268988

Prisintervall
8,9047 kr - 3,654 kr

Lagernivåer
10353 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Prisintervall
4,3277 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
9900 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter TPE/TPV

10089941

Prisintervall
19,8073 kr - 5,9914 kr

Lagernivåer
8200 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter (DIA) (H) PVC

10118993

Prisintervall
5,0742 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
13100 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    23.0 mm
Skruvfötter TPE/TPV

10089873

Prisintervall
10,7039 kr - 2,8699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter (DIA) (H) PVC

10118429

Prisintervall
2,7664 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
92820 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    7.5 mm
Skruvfötter (DIA) (H) PVC

10118467

Prisintervall
4,083 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
66540 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    12.5 mm
Skruvfötter (DIA) (H) PVC

10118481

Prisintervall
8,0478 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
119590 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    15.0 mm