Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har knappformat insexhuvud. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0094.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,0708 kr - 81,3517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
74,4015 kr - 99,24 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
52,9811 kr - 70,6415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
91,4922 kr - 121,9137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
45.0
|
||
85,6814 kr - 114,2798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
65,4004 kr - 87,1626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
60.0
|
||
30,0796 kr - 40,1061 kr | 184 I lager |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
30,6493 kr - 40,9037 kr | 57 I lager |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
||
25,75 kr - 34,2953 kr | 33 I lager |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
26,7754 kr - 35,6626 kr | 48 I lager |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
||
45,0055 kr - 60,0453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
39,8783 kr - 53,0951 kr | 30 I lager |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
28,0287 kr - 37,3716 kr | 101 I lager |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
33,042 kr - 43,98 kr | 46 I lager |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
36,2323 kr - 48,3097 kr | 125 I lager |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
||
29,7378 kr - 39,6504 kr | 81 I lager |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
33,1559 kr - 44,2079 kr | 129 I lager |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
||
31,4469 kr - 41,9292 kr | 2511 I lager |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
36,4601 kr - 48,6515 kr | 47 I lager |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
32,5862 kr - 43,4104 kr | 211 I lager |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta