Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M6 50.0 304 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20239343

Tillverkarens artikelnummer:

20239343

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 86,7068 kr
100 - 249 78,0475 kr
250 - 499 73,7179 kr
500 - 999 69,3882 kr
1000 + 65,0586 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

86,71 kr

1 x 86,7068 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 50.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss