Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med ett verktyg inte är möjligt.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3515 kr - 1,8671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 2,3411 kr - 3,1311 kr | 250 I lager |
M5
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,2395 kr - 1,7091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,8528 kr - 2,5709 kr | 125 I lager |
M4
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,4104 kr - 1,9533 kr | 250 I lager |
M5
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 2,1257 kr - 2,8582 kr | 150 I lager |
M5
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,9246 kr - 2,6427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,3084 kr - 1,8097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,1303 kr - 1,5655 kr | 50 I lager |
M6
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,5081 kr - 2,0826 kr | 998 I lager |
M6
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,419 kr - 1,9677 kr | 750 I lager |
M6
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,3458 kr - 1,8671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 2,3842 kr - 3,1885 kr | 491 I lager |
M5
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta