Meny Sök

Skruv med stort räfflat huvud M5  40.0 mm PA

Denna skruv med räfflat huvud för fingergrepp av svart nylon används där enkel åtkomst och installation utan verktyg krävs.
Essentra artikelnummer:

10375860

Tillverkarens artikelnummer:

426004059902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,6427 kr
500 - 999 2,4847 kr
1000 + 1,9246 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

660,68 kr

250 x 2,6427 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 3.4 mm
Gängans längd 40.0 mm
Gängstorlek M5 
Typ av huvud Vinklat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Bits, platt huvud
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66
Totallängd 43.4 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss