Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Räfflad metall med skuldra

I produktion

Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
175 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 l1 d2 l2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
12.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
45.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
16.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
60.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
70.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
25.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
60.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
35.0 mm
M6
11.0 mm
  • av 9
Ansatsskruv M3 8.0 mm Rostfritt stål

10505960


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M3 5.0 mm Rostfritt stål

10505922


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M4 20.0 mm Rostfritt stål

10506042


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M4 12.0 mm Rostfritt stål

10506004


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M4 8.0 mm Rostfritt stål

10506165


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M5 12.0 mm Rostfritt stål

10506202


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M4 30.0 mm Rostfritt stål

10506080


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M3 30.0 mm Rostfritt stål

10505892


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M3 4.0 mm Rostfritt stål

10505908


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M3 5.0 mm Rostfritt stål

10505939


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M3 8.0 mm Rostfritt stål

10505977


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M12 45.0 mm Rostfritt stål

10505489


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M5 16.0 mm Rostfritt stål

10506226


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M12 60.0 mm Rostfritt stål

10505526


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M5 55.0 mm Rostfritt stål

10506356


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M5 35.0 mm Rostfritt stål

10506301


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M12 70.0 mm Rostfritt stål

10505564


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M6 25.0 mm Rostfritt stål

10506479


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M6 60.0 mm Rostfritt stål

10506578


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M6 35.0 mm Rostfritt stål

10506509


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm