10505977
1505150
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 7.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.276 in |
| Huvudets höjd | 0.118 in |
| Huvudets höjd | 3.0 mm |
| Gängans längd | 0.315 in |
| Gängans längd | 8.0 mm |
| Gängstorlek | M3 |
| Skuldrans diameter | 0.157 in |
| Skuldrans diameter | 4.0 mm |
| Allt material | 304 Rostfritt stål |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Färg | Grå |
| Slutför | Matt |
| Kontaktpunktstyp | M3 |
| Totallängd | 18.0 mm |
| Totallängd | 0.709 in |
| Längd under huvudet | 15.0 mm |
| Längd under huvudet | 0.591 in |
| Allt material, skruv | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta