Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Räfflad metall med skuldra

I produktion

Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
175 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 l1 d2 l2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
35.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
  • av 9
Ansatsskruv M8 20.0 mm Rostfritt stål

10504932


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 30.0 mm Rostfritt stål

10504970


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 100.0 mm Rostfritt stål

10504895


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 45.0 mm Rostfritt stål

10505014


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 16.0 mm Rostfritt stål

10504901


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 25.0 mm Rostfritt stål

10504949


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 35.0 mm Rostfritt stål

10504987


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 50.0 mm Rostfritt stål

10505021


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 60.0 mm Rostfritt stål

10505069


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 80.0 mm Rostfritt stål

10505106


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M10 20.0 mm Rostfritt stål

10505182


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 30.0 mm Rostfritt stål

10505229


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M8 25.0 mm Rostfritt stål

10504956


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M10 100.0 mm Rostfritt stål

10505144


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M8 16.0 mm Rostfritt stål

10504918


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 50.0 mm Rostfritt stål

10505038


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 65.0 mm Rostfritt stål

10505076


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    65.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 80.0 mm Rostfritt stål

10505113


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M10 100.0 mm Rostfritt stål

10505151


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 20.0 mm Rostfritt stål

10505199


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm