Meny Sök

Skruv med spår - PEEK

I produktion

Slitsskruvar med cylindriskt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den har ett cylindriskt huvud med en slitsad drivning som möjliggör säker vridmomentapplikation med hjälp av standardverktyg. Den slitsade utformningen underlättar enkel installation och borttagning. Den robusta huvudformen ökar kontaktområdet, vilket förbättrar lastfördelningen och dess mekaniska tillförlitlighet i monterade komponenter.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektronik- och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0088

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Köp
45,7338 kr - 50,2958 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
30.0
50,4099 kr - 55,4281 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
35.0
13,914 kr - 15,2826 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
10.0
10,4925 kr - 11,519 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
6.0
17,4495 kr - 19,1603 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
30.0
54,9719 kr - 60,4462 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
40.0
11,519 kr - 12,6595 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
10.0
12,8876 kr - 14,1421 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
11,7471 kr - 12,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
12.0
14,5983 kr - 16,0809 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
10.0
23,2661 kr - 25,5471 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
30.0
10,9487 kr - 12,0892 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
10.0
23,6082 kr - 26,0033 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
30.0
14,9405 kr - 16,4231 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
10.0
18,7041 kr - 20,5289 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
20.0
14,2562 kr - 15,7388 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
20.0
15,7388 kr - 17,3355 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
25.0
12,6595 kr - 13,914 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
15.0
10,2644 kr - 11,2909 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
6.0
10,9487 kr - 12,0892 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
8.0
  • av 3
Skruv med spår M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20835446

Prisintervall
50,2958 kr - 45,7338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20835453

Prisintervall
55,4281 kr - 50,4099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M2 10.0 3.8 Beige PEEK

20834999

Prisintervall
15,2826 kr - 13,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Skruv med spår M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20835187

Prisintervall
11,519 kr - 10,4925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Skruv med spår M3 30.0 5.5 Beige PEEK

20835170

Prisintervall
19,1603 kr - 17,4495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M8 40.0 13.0 Beige PEEK

20835460

Prisintervall
60,4462 kr - 54,9719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20835200

Prisintervall
12,6595 kr - 11,519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Skruv med spår M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20835224

Prisintervall
14,1421 kr - 12,8876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Skruv med spår M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20835132

Prisintervall
12,8876 kr - 11,7471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20835262

Prisintervall
16,0809 kr - 14,5983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Skruv med spår M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20835309

Prisintervall
25,5471 kr - 23,2661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Skruv med spår M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20835125

Prisintervall
12,0892 kr - 10,9487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20835378

Prisintervall
26,0033 kr - 23,6082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20835323

Prisintervall
16,4231 kr - 14,9405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20835293

Prisintervall
20,5289 kr - 18,7041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Skruv med spår M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20835231

Prisintervall
15,7388 kr - 14,2562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Skruv med spår M3 25.0 5.5 Beige PEEK

20835163

Prisintervall
17,3355 kr - 15,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20835149

Prisintervall
13,914 kr - 12,6595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M3 6.0 5.5 Beige PEEK

20835101

Prisintervall
11,2909 kr - 10,2644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20835194

Prisintervall
12,0892 kr - 10,9487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4