Meny Sök

Skruv med spår M2 15.0 3.8 Beige PEEK

Slitsskruven med cylindriskt huvud har en design som möjliggör enkel installation. Dess robusta huvudform ökar kontaktområdet och förbättrar belastningsfördelningen. Utmärkt mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Presterar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20835019

Tillverkarens artikelnummer:

20835019

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 17,0333 kr
100 + 15,5061 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

340,67 kr

20 x 17,0333 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2
l1 ±0.2 15.0
d2 3.8
h1 1.4
l2 0.8
h2 0.6
w1 0.5
Draghållfasthet (N) 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss