Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Antal skåror | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,1412 kr - 25,1412 kr | 2670 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,403 kr - 5,403 kr | 1019 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 18,3385 kr - 18,3385 kr | 10188 I lager |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 47,5347 kr - 47,5347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 3,6585 kr - 3,6585 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 4,1962 kr - 4,1962 kr | 2000 I lager |
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
||
| 53,0097 kr - 53,0097 kr | 599 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 50,7261 kr - 50,7261 kr | 900 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 13,8182 kr - 13,8182 kr | 148 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,3766 kr - 3,7823 kr | 10700 I lager |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 2,256 kr - 2,5348 kr | 8264 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 65,5822 kr - 65,5822 kr | 2600 I lager |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 36,7123 kr - 36,7123 kr | 2238 I lager |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,5799 kr - 3,892 kr | 6253 I lager |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 26,5556 kr - 26,5556 kr | 770 I lager |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10312766 | 53,0396 kr - 53,0396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
|
| 26,4341 kr - 29,2145 kr | 287 I lager |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,4362 kr - 8,5318 kr | 2680 I lager |
|
|
|
|
||
| 10,7915 kr - 10,7915 kr | 17479 I lager |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 22,9806 kr - 22,9806 kr | 100 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta