Meny Sök

Skarvhållare

I lager

Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Antal skåror Total bredd Total höjd Köp
25,1412 kr - 25,1412 kr 3670 I lager
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
2,988 kr - 3,2529 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
3
14.0 mm
16.5 mm
66,5125 kr - 66,5125 kr 200 I lager
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
5,403 kr - 5,403 kr 2019 I lager
20.6 mm
3
20.6 mm
8.4 mm
4,1962 kr - 4,1962 kr 2000 I lager
23.9 mm
4
23.9 mm
7.6 mm
53,0097 kr - 53,0097 kr 699 I lager
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
50,7261 kr - 50,7261 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
10312766 53,0396 kr - 53,0396 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
34,4591 kr - 34,4591 kr 900 I lager
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
26,90 kr - 33,556 kr 21075 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,6585 kr - 3,6585 kr Fråga angående leveranstidhär
25.2 mm
5
25.2 mm
15.7 mm
47,5347 kr - 47,5347 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
5,4382 kr - 5,4382 kr 3985 I lager
22.0 mm
4
22.0 mm
6.7 mm
43,9504 kr - 43,9504 kr 2354 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
36,7123 kr - 36,7123 kr Fråga angående leveranstidhär
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
66,0769 kr - 66,0769 kr 100 I lager
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
26,4341 kr - 29,2145 kr 287 I lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
4,4362 kr - 8,5318 kr 2680 I lager
35.4 mm
20.0 mm
6.6 mm
10,7915 kr - 10,7915 kr 34479 I lager
12.7 mm
2
12.7 mm
8.4 mm
52,0228 kr - 52,0228 kr Fråga angående leveranstidhär
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
  • av 2
Fiberklämma 26.5 mm (L) Svart

10312285

Prisintervall
25,1412 kr - 25,1412 kr

Lagernivåer
3670 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Clip in;Adhesive
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    14.75 mm
Fiberklämma 14.0 mm (L) Naturfärgad

10111383

Prisintervall
3,2529 kr - 2,988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Totallängd
    14.0 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
Fiberklämma 26.5 mm (L) Röd

10312742

Prisintervall
66,5125 kr - 66,5125 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
Fiberklämma 20.6 mm (L) 6 Naturfärgad

10315972

Prisintervall
5,403 kr - 5,403 kr

Lagernivåer
2019 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    8.4 mm
  • Totallängd
    20.6 mm
  • Total bredd
    20.6 mm
Fiberklämma 23.9 mm (L) Naturfärgad

10315897

Prisintervall
4,1962 kr - 4,1962 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Total höjd
    7.6 mm
  • Totallängd
    23.9 mm
  • Total bredd
    23.9 mm
Fiberklämma 26.5 mm (L) Röd

10312759

Prisintervall
53,0097 kr - 53,0097 kr

Lagernivåer
699 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Monteringsmetod
    Clip-On, Screw
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
Fiberklämma 26.5 mm (L) Gul

10312797

Prisintervall
50,7261 kr - 50,7261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Monteringsmetod
    Clip-On, Screw
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
Fiberklämma 26.5 mm (L) Grön

10312766

Prisintervall
53,0396 kr - 53,0396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
Fiberklämma 26.5 mm (L) Gul

10312780

Prisintervall
34,4591 kr - 34,4591 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Prisintervall
33,556 kr - 26,90 kr

Lagernivåer
21075 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Screw;Adhesive
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma 25.2 mm (L) Naturfärgad

10111390

Prisintervall
3,6585 kr - 3,6585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Total höjd
    15.7 mm
  • Totallängd
    25.2 mm
  • Total bredd
    25.2 mm
Fiberklämma 26.5 mm (L) Grön

10312773

Prisintervall
47,5347 kr - 47,5347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Monteringsmetod
    Clip-On, Screw
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
Fiberklämma 22.0 mm (L) 4 Naturfärgad

10315996

Prisintervall
5,4382 kr - 5,4382 kr

Lagernivåer
3985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    6.7 mm
  • Totallängd
    22.0 mm
  • Total bredd
    22.0 mm
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Prisintervall
43,9504 kr - 43,9504 kr

Lagernivåer
2354 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Screw;Adhesive
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma 32.6 mm (L) 6 Svart

10312834

Prisintervall
36,7123 kr - 36,7123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Clip On
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
Fiberklämma 21.4 mm (L) 4 Svart

10312827

Prisintervall
66,0769 kr - 66,0769 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Clip in;Adhesive
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
Fiberklämma 35.4 mm (L) 6 Naturfärgad

10316122

Prisintervall
29,2145 kr - 26,4341 kr

Lagernivåer
287 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    35.4 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
Fiberklämma 35.4 mm (L) Naturfärgad

10111833

Prisintervall
8,5318 kr - 4,4362 kr

Lagernivåer
2680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    6.6 mm
  • Totallängd
    35.4 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
Fiberklämma 12.7 mm (L) 2 Naturfärgad

10315989

Prisintervall
10,7915 kr - 10,7915 kr

Lagernivåer
34479 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    8.4 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Total bredd
    12.7 mm
Fiberklämma 32.6 mm (L) 6 Svart

10312810

Prisintervall
52,0228 kr - 52,0228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Clip in;Adhesive
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm