Meny Sök

Skarvhållare

I lager

Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Antal skåror Total bredd Total höjd Köp
2,5758 kr - 2,847 kr 21662 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
3,0423 kr - 3,4406 kr 14637 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
55,5122 kr - 55,5122 kr 2992 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
5,403 kr - 5,403 kr 1019 I lager
20.6 mm
3
22,9806 kr - 22,9806 kr 100 I lager
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,988 kr - 3,2529 kr 10775 I lager
3
14.0 mm
16.5 mm
66,5125 kr - 66,5125 kr 400 I lager
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
34,4591 kr - 34,4591 kr 900 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
26,90 kr - 33,556 kr 21075 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
4,1962 kr - 4,1962 kr 2000 I lager
4
23.9 mm
53,0097 kr - 53,0097 kr 500 I lager
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
50,7261 kr - 50,7261 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
13,8182 kr - 13,8182 kr 198 I lager
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
3,3766 kr - 3,7823 kr 20600 I lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
2,256 kr - 2,5348 kr 8264 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
65,5822 kr - 65,5822 kr 2700 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
36,7123 kr - 36,7123 kr 2200 I lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
66,0769 kr - 66,0769 kr 300 I lager
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
18,3385 kr - 18,3385 kr 10188 I lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
25,1412 kr - 25,1412 kr 2600 I lager
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
  • av 2
Fiberklämma 37.0 mm (L) 6 Svart

10111802

Prisintervall
2,847 kr - 2,5758 kr

Lagernivåer
21662 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Total höjd
    6.2 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
Fiberklämma 37.0 mm 6.0 mm 6 Svart Nylon 6/6

10111826

Prisintervall
3,4406 kr - 3,0423 kr

Lagernivåer
14637 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Blå Nylon 6

10312339

Prisintervall
55,5122 kr - 55,5122 kr

Lagernivåer
2992 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 20.6 mm (L) Naturfärgad

10315972

Prisintervall
5,403 kr - 5,403 kr

Lagernivåer
1019 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Totallängd
    20.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312858

Prisintervall
22,9806 kr - 22,9806 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10111383

Prisintervall
3,2529 kr - 2,988 kr

Lagernivåer
10775 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Röd Nylon 6

10312742

Prisintervall
66,5125 kr - 66,5125 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gul Nylon 6

10312780

Prisintervall
34,4591 kr - 34,4591 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Prisintervall
33,556 kr - 26,90 kr

Lagernivåer
21075 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar; självhäftande
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315897

Prisintervall
4,1962 kr - 4,1962 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total bredd
    23.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
  • Antal skåror
    4
Fiberklämma 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Röd Nylon 6

10312759

Prisintervall
53,0097 kr - 53,0097 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gul Nylon 6

10312797

Prisintervall
50,7261 kr - 50,7261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma Svart 73.0 mm (L) 24

10111840

Prisintervall
13,8182 kr - 13,8182 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    73.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
Fiberklämma 35.63 mm 5.8 mm 12 Svart Nylon 6/6

10111796

Prisintervall
3,7823 kr - 3,3766 kr

Lagernivåer
20600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.8 mm
  • Totallängd
    35.63 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Fiberklämma 37.0 mm 6.0 mm 6 Svart Nylon 6/6

10111819

Prisintervall
2,5348 kr - 2,256 kr

Lagernivåer
8264 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Svart Nylon 6

10312315

Prisintervall
65,5822 kr - 65,5822 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312834

Prisintervall
36,7123 kr - 36,7123 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312827

Prisintervall
66,0769 kr - 66,0769 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312841

Prisintervall
18,3385 kr - 18,3385 kr

Lagernivåer
10188 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm (L) Svart

10312285

Prisintervall
25,1412 kr - 25,1412 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Snäppfäste; självhäftande
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    14.75 mm