Meny Sök

Skarvhållare

I lager

Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Antal skåror Total bredd Total höjd Köp
5,5651 kr - 5,5651 kr 1019 I lager
20.6 mm
3
10312766 54,6308 kr - 54,6308 kr 9197 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
2,653 kr - 2,9324 kr 21162 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
3,1336 kr - 3,5438 kr 14637 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
57,1776 kr - 57,1776 kr 3692 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
18,8886 kr - 18,8886 kr 10188 I lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
27,2271 kr - 30,0909 kr 287 I lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
4,5693 kr - 8,7878 kr 2680 I lager
11,1152 kr - 11,1152 kr Fråga angående leveranstidhär
2
12.7 mm
53,5835 kr - 53,5835 kr Fråga angående leveranstidhär
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
67,5497 kr - 67,5497 kr 200 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
37,8137 kr - 37,8137 kr 1938 I lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
52,2479 kr - 52,2479 kr 402 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
14,2327 kr - 14,2327 kr 48 I lager
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
5,6013 kr - 5,6013 kr 2000 I lager
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
45,2689 kr - 45,2689 kr 1704 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
91,924 kr - 91,924 kr 133 I lager
89.0 mm
8
27.5 mm
68,0592 kr - 68,0592 kr 2100 I lager
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
23,67 kr - 23,67 kr Fråga angående leveranstidhär
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
3,4779 kr - 3,8957 kr 9763 I lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
  • av 2
Fiberklämma 20.6 mm (L) Naturfärgad

10315972

Prisintervall
5,5651 kr - 5,5651 kr

Lagernivåer
1019 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Totallängd
    20.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Grön Nylon 6

10312766

Prisintervall
54,6308 kr - 54,6308 kr

Lagernivåer
9197 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 37.0 mm (L) 6 Svart

10111802

Prisintervall
2,9324 kr - 2,653 kr

Lagernivåer
21162 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Total höjd
    6.2 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
Fiberklämma 37.0 mm 6.0 mm 6 Svart Nylon 6/6

10111826

Prisintervall
3,5438 kr - 3,1336 kr

Lagernivåer
14637 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Blå Nylon 6

10312339

Prisintervall
57,1776 kr - 57,1776 kr

Lagernivåer
3692 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312841

Prisintervall
18,8886 kr - 18,8886 kr

Lagernivåer
10188 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 35.4 mm (L) 6 Naturfärgad

10316122

Prisintervall
30,0909 kr - 27,2271 kr

Lagernivåer
287 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    35.4 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
Fiberklämma Naturfärgad PP;TPE

10111833

Prisintervall
8,7878 kr - 4,5693 kr

Lagernivåer
2680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Antal i förpackningen
    10
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberklämma 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315989

Prisintervall
11,1152 kr - 11,1152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312810

Prisintervall
53,5835 kr - 53,5835 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Svart Nylon 6

10312315

Prisintervall
67,5497 kr - 67,5497 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312834

Prisintervall
37,8137 kr - 37,8137 kr

Lagernivåer
1938 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gul Nylon 6

10312797

Prisintervall
52,2479 kr - 52,2479 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma Svart 73.0 mm (L) 24

10111840

Prisintervall
14,2327 kr - 14,2327 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    73.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
Fiberklämma 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315996

Prisintervall
5,6013 kr - 5,6013 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Totallängd
    22.0 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Prisintervall
45,2689 kr - 45,2689 kr

Lagernivåer
1704 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar; självhäftande
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma 89.0 mm 27.5 mm Svart Nylon 6

10312384

Prisintervall
91,924 kr - 91,924 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    89.0 mm
  • Total bredd
    27.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    100
Fiberklämma 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312827

Prisintervall
68,0592 kr - 68,0592 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312858

Prisintervall
23,67 kr - 23,67 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 35.63 mm 5.8 mm 12 Svart Nylon 6/6

10111796

Prisintervall
3,8957 kr - 3,4779 kr

Lagernivåer
9763 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.8 mm
  • Totallängd
    35.63 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66