Meny Sök

Skarvhållare

I lager

Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Antal skåror Total bredd Total höjd Köp
2,3237 kr - 2,6109 kr 7864 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
4,3221 kr - 4,3221 kr 2000 I lager
4
23.9 mm
27,707 kr - 34,5627 kr 21025 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,7683 kr - 3,7683 kr Fråga angående leveranstidhär
5
25.2 mm
15.7 mm
48,9608 kr - 48,9608 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
27,3523 kr - 27,3523 kr 770 I lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
54,60 kr - 54,60 kr 599 I lager
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
47,4494 kr - 47,4494 kr 47 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
3,6873 kr - 4,0087 kr 4853 I lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
3,0777 kr - 3,3504 kr 7000 I lager
3
14.0 mm
16.5 mm
68,5078 kr - 68,5078 kr 600 I lager
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
35,4928 kr - 35,4928 kr 900 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
25,8954 kr - 25,8954 kr 2070 I lager
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
  • av 2
Fiberklämma 37.0 mm 6.0 mm 6 Svart Nylon 6/6

10111819

Prisintervall
2,6109 kr - 2,3237 kr

Lagernivåer
7864 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315897

Prisintervall
4,3221 kr - 4,3221 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total bredd
    23.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
  • Antal skåror
    4
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Prisintervall
34,5627 kr - 27,707 kr

Lagernivåer
21025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar; självhäftande
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10111390

Prisintervall
3,7683 kr - 3,7683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    15.7 mm
  • Total bredd
    25.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Grön Nylon 6

10312773

Prisintervall
48,9608 kr - 48,9608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 35.4 mm 9.0 mm 6 Naturfärgad PP;TPE

10316108

Prisintervall
27,3523 kr - 27,3523 kr

Lagernivåer
770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    35.4 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
Fiberklämma 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Röd Nylon 6

10312759

Prisintervall
54,60 kr - 54,60 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Svart Nylon 6

10312322

Prisintervall
47,4494 kr - 47,4494 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 35.63 mm 5.8 mm 12 Svart Nylon 6/6

10111789

Prisintervall
4,0087 kr - 3,6873 kr

Lagernivåer
4853 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.8 mm
  • Totallängd
    35.63 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Fiberklämma 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10111383

Prisintervall
3,3504 kr - 3,0777 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Röd Nylon 6

10312742

Prisintervall
68,5078 kr - 68,5078 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gul Nylon 6

10312780

Prisintervall
35,4928 kr - 35,4928 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm (L) Svart

10312285

Prisintervall
25,8954 kr - 25,8954 kr

Lagernivåer
2070 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Snäppfäste; självhäftande
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    14.75 mm