Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1492 kr - 17,1492 kr | 303 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 24,0578 kr - 24,0578 kr | 9500 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 11,4903 kr - 25,2068 kr | 6973 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 17,221 kr - 41,9395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 24,8908 kr - 50,8876 kr | 1155 I lager |
M4 x 0.7
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 18,7866 kr - 18,7866 kr | 2541 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 25,7813 kr - 25,7813 kr | 2000 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 17,7094 kr - 43,103 kr | 14 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 34,4565 kr - 62,0189 kr | 170 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 13,6303 kr - 13,6303 kr | 7333 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 19,3611 kr - 19,3611 kr | 1355 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 22,3199 kr - 22,3199 kr | 923 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 7,7559 kr - 7,7559 kr | 14685 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,641 kr - 7,641 kr | 24795 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 15,8709 kr - 15,8709 kr | 3235 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 11,3179 kr - 11,3179 kr | 2670 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,1617 kr - 14,1617 kr | 4000 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 18,1833 kr - 18,1833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 24,8908 kr - 50,8876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 18,6573 kr - 31,9143 kr | 159 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta