Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,454 kr - 4,2642 kr | 23 I lager |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 23,6987 kr - 45,1712 kr | 975 I lager |
M16
|
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 13,4867 kr - 29,6449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.75 mm
|
Svart
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 18,011 kr - 34,3272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,0255 kr - 1,4305 kr | 798 I lager |
M3
|
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,9292 kr - 1,465 kr | 500 I lager |
M3
|
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,0441 kr - 1,4506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,9292 kr - 1,465 kr | 2000 I lager |
M3
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,0441 kr - 1,4506 kr | 986 I lager |
M3
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,0441 kr - 1,4506 kr | 844 I lager |
M3
|
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 5,0844 kr - 8,2586 kr | 389 I lager |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,5512 kr - 2,8438 kr | 277 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,07 kr - 1,4937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,0068 kr - 1,4046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,1059 kr - 1,5368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,1562 kr - 1,6086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,9666 kr - 1,3472 kr | 500 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 4,2514 kr - 6,8798 kr | 100 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,623 kr - 2,9731 kr | 474 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 2,1688 kr - 3,921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta