Meny Sök

Sexkantsskruv M4 6.0 mm PA Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10328859

Tillverkarens artikelnummer:

079040600002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,4046 kr
1000 + 1,0068 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

702,30 kr

500 x 1,4046 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Huvudets höjd 2.8 mm
Gängans längd 6.0 mm
Gängstorlek M4
Färg Naturfärgad
Material PA
Typ av huvud Räfflad med bricka under huvudet
Skruvtyp Bult
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss