Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,072 kr - 173,1157 kr | 6 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Brun
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 15 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 3,3034 kr - 3,3034 kr | 2167 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,9497 kr - 3,9497 kr | 3439 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,167 kr - 7,167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,6069 kr - 6,6069 kr | 1900 I lager |
M12
|
1.75 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,283 kr - 1,283 kr | 12300 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,3267 kr - 2,3267 kr | 27590 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,8097 kr - 1,8097 kr | 4165 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2797 kr - 1,2797 kr | 22200 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8229 kr - 0,8229 kr | 23058 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8933 kr - 0,8933 kr | 20800 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7712 kr - 0,7712 kr | 23100 I lager |
M3
|
0.5 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5386 kr - 0,5386 kr | 32556 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5673 kr - 0,5673 kr | 13249 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7066 kr - 0,7066 kr | 513 I lager |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,9067 kr - 3,9067 kr | 3300 I lager |
M12
|
1.75 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,1886 kr - 11,1886 kr | 628 I lager |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 19,2175 kr - 19,2175 kr | 1142 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 9,2209 kr - 9,2209 kr | 5843 I lager |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta