Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
30,5929 kr - 31,9573 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
0.8 mm
Rödbrun
PEEK
8.5 mm
Bits med spår
54,1767 kr - 56,5753 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
0.8 mm
Rödbrun
PEEK
20.0 mm
Bits med spår
39,7277 kr - 71,4984 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Rödbrun
PEEK
15.0 mm
Bits med spår
122,9893 kr - 143,8729 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Rödbrun
PEEK
50.0 mm
Bits med spår
47,34 kr - 49,2215 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
0.7 mm
Rödbrun
PEEK
8.0 mm
Bits med spår
56,2306 kr - 58,4569 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
0.7 mm
Rödbrun
PEEK
20.0 mm
Bits med spår
56,2306 kr - 58,4569 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
0.7 mm
Rödbrun
PEEK
15.0 mm
Bits med spår
46,1479 kr - 48,0294 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
0.8 mm
Rödbrun
PEEK
10.0 mm
Bits med spår
41,6379 kr - 60,7836 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
0.8 mm
Rödbrun
PEEK
25.0 mm
Bits med spår
33,0202 kr - 59,4479 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Rödbrun
PEEK
10.0 mm
Bits med spår
67,4767 kr - 78,967 kr 10 I lager
M6
1.0 mm
Rödbrun
PEEK
25.0 mm
Bits med spår
48,0294 kr - 50,0833 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
0.7 mm
Brun
PEEK
10.0 mm
Bits med spår
43,304 kr - 63,211 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
0.7 mm
Rödbrun
PEEK
25.0 mm
Bits med spår
54,1767 kr - 56,5753 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
0.8 mm
Rödbrun
PEEK
15.0 mm
Bits med spår
39,7277 kr - 71,4984 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Rödbrun
PEEK
12.0 mm
Bits med spår
77,5308 kr - 90,6872 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Rödbrun
PEEK
35.0 mm
Bits med spår
2,7576 kr - 4,1221 kr 50 I lager
M5
0.8 mm
Genomskinlig
PC
15.0 mm
Huvud sexkantigt
4,9695 kr - 7,4543 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Genomskinlig
PC
20.0 mm
Huvud sexkantigt
0,6161 kr - 0,6161 kr 24999 I lager
M2.5
0.45 mm
Naturfärgad
PA
4.5 mm
Huvud sexkantigt
9,2209 kr - 9,2209 kr 5843 I lager
M8
1.25 mm
Naturfärgad
PA
100.0 mm
Huvud sexkantigt
  • av 28
Sexkantsskruv M5 8.5 mm PEEK Rödbrun

10359785

Prisintervall
31,9573 kr - 30,5929 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M5 20.0 mm PEEK Rödbrun

10359822

Prisintervall
56,5753 kr - 54,1767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M6 15.0 mm PEEK Rödbrun

10359860

Prisintervall
71,4984 kr - 39,7277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M6 50.0 mm PEEK Rödbrun

10359907

Prisintervall
143,8729 kr - 122,9893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M4 8.0 mm PEEK Rödbrun

10359723

Prisintervall
49,2215 kr - 47,34 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M4 20.0 mm PEEK Rödbrun

10359761

Prisintervall
58,4569 kr - 56,2306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M4 15.0 mm PEEK Rödbrun

10359754

Prisintervall
58,4569 kr - 56,2306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M5 10.0 mm PEEK Rödbrun

10359792

Prisintervall
48,0294 kr - 46,1479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M5 25.0 mm PEEK Rödbrun

10359839

Prisintervall
60,7836 kr - 41,6379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M6 10.0 mm PEEK Rödbrun

10359846

Prisintervall
59,4479 kr - 33,0202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M6 25.0 mm PEEK Rödbrun

10359884

Prisintervall
78,967 kr - 67,4767 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M4 10.0 mm PEEK Brun

10359730

Prisintervall
50,0833 kr - 48,0294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M4 25.0 mm PEEK Rödbrun

10359778

Prisintervall
63,211 kr - 43,304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M5 15.0 mm PEEK Rödbrun

10359815

Prisintervall
56,5753 kr - 54,1767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M6 12.0 mm PEEK Rödbrun

10359853

Prisintervall
71,4984 kr - 39,7277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M6 35.0 mm PEEK Rödbrun

10359891

Prisintervall
90,6872 kr - 77,5308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Rödbrun
Sexkantsskruv M5 15.0 mm PC Genomskinlig

10357958

Prisintervall
4,1221 kr - 2,7576 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M6 20.0 mm PC Genomskinlig

10358016

Prisintervall
7,4543 kr - 4,9695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M2.5 4.5 mm PA Naturfärgad

10041284

Prisintervall
0,6161 kr - 0,6161 kr

Lagernivåer
24999 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 100.0 mm PA Naturfärgad

10041321

Prisintervall
9,2209 kr - 9,2209 kr

Lagernivåer
5843 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.3 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad