Meny Sök

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
599 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 Drevtyp r1 Köp
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M2.5
0.6
316 Rostfritt stål
10.0
Torx-bits
0.3
48,7478 kr - 69,6568 kr 27 I lager
12.0
M6
1.2
316 Rostfritt stål
20.0
Torx-bits
0.7
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M3
0.8
316 Rostfritt stål
8.0
Torx-bits
0.4
22,7012 kr - 32,379 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 303
12.0
Sexkantsbit
0.10
48,7478 kr - 69,6568 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
1.2
316 Rostfritt stål
30.0
Torx-bits
0.7
26,1661 kr - 37,3972 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
0.5
29,631 kr - 42,2959 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.0
Svärtat rostfritt 316
12.0
Sexkantsbit
0.20
25,5687 kr - 36,5608 kr 366 I lager
8.0
M4
0.9
316 Rostfritt stål
8.0
Torx-bits
0.5
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
0.5
27,0024 kr - 38,592 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 316
6.0
Sexkantsbit
0.10
27,0024 kr - 38,592 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 316
8.0
Sexkantsbit
0.10
23,2986 kr - 33,2154 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.0
Svärtat rostfritt 303
8.0
Torx-bits
0.6
29,9894 kr - 42,8933 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.2
Svärtat rostfritt 303
25.0
Sexkantsbit
0.25
27,9583 kr - 39,9063 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
Svärtat rostfritt 316
20.0
Sexkantsbit
0.20
27,0024 kr - 38,592 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 316
10.0
Sexkantsbit
0.10
27,0024 kr - 38,592 kr 283 I lager
9.0
M5
1.0
316 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.20
22,7012 kr - 32,379 kr 100 I lager
8.0
M4
0.9
Svärtat rostfritt 303
10.0
Torx-bits
0.5
37,8751 kr - 54,1244 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
1.2
Svärtat rostfritt 303
12.0
Torx-bits
0.7
41,6985 kr - 59,6205 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
1.2
Svärtat rostfritt 303
35.0
Torx-bits
0.7
25,5687 kr - 36,5608 kr 315 I lager
6.0
M3
0.8
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
0.10
  • av 30
Bult M2.5 10.0 316 Rostfritt stål

20206277

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    10.0
Bult M6 20.0 316 Rostfritt stål

20206543

Prisintervall
69,6568 kr - 48,7478 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Bult M3 8.0 316 Rostfritt stål

20206314

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    8.0
Bult M3 12.0 Svärtat rostfritt 303

20205553

Prisintervall
32,379 kr - 22,7012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M6 30.0 316 Rostfritt stål

20206567

Prisintervall
69,6568 kr - 48,7478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    30.0
Bult M4 16.0 316 Rostfritt stål

20206390

Prisintervall
37,3972 kr - 26,1661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Bult M5 12.0 Svärtat rostfritt 316

20206055

Prisintervall
42,2959 kr - 29,631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M4 8.0 316 Rostfritt stål

20206369

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
366 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    8.0
Bult M4 6.0 316 Rostfritt stål

20206352

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Bult M3 6.0 Svärtat rostfritt 316

20205898

Prisintervall
38,592 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M3 8.0 Svärtat rostfritt 316

20205904

Prisintervall
38,592 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M5 8.0 Svärtat rostfritt 303

20206864

Prisintervall
33,2154 kr - 23,2986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Bult M6 25.0 Svärtat rostfritt 303

20205775

Prisintervall
42,8933 kr - 29,9894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Bult M4 20.0 Svärtat rostfritt 316

20206000

Prisintervall
39,9063 kr - 27,9583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M2 10.0 Svärtat rostfritt 316

20205836

Prisintervall
38,592 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M5 8.0 316 Rostfritt stål

20205294

Prisintervall
38,592 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
283 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M4 10.0 Svärtat rostfritt 303

20206819

Prisintervall
32,379 kr - 22,7012 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Bult M6 12.0 Svärtat rostfritt 303

20206963

Prisintervall
54,1244 kr - 37,8751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Bult M6 35.0 Svärtat rostfritt 303

20207014

Prisintervall
59,6205 kr - 41,6985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Bult M3 5.0 316 Rostfritt stål

20205140

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4