Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.
Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.
Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.
Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | Drevtyp | r1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,0024 kr - 38,592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
| 27,0024 kr - 38,592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Svärtat rostfritt 316
|
5.0
|
Torx-bits
|
0.4
|
||
| 29,631 kr - 42,2959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
12.0
|
Torx-bits
|
0.6
|
||
| 41,6985 kr - 59,6205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Svärtat rostfritt 303
|
20.0
|
Torx-bits
|
0.7
|
||
| 27,9583 kr - 39,9063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Svärtat rostfritt 316
|
16.0
|
Torx-bits
|
0.4
|
||
| 26,1661 kr - 37,3972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
0.9
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
Torx-bits
|
0.5
|
||
| 27,0024 kr - 38,592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
1.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
Torx-bits
|
0.6
|
||
| 34,4102 kr - 49,2257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
1.0
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
Torx-bits
|
0.6
|
||
| 29,7505 kr - 42,4154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
1.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
0.6
|
||
| 27,9583 kr - 39,9063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
0.8
|
Svärtat rostfritt 316
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
0.10
|
||
| 27,9583 kr - 39,9063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Svärtat rostfritt 316
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 48,7478 kr - 69,6568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
1.2
|
316 Rostfritt stål
|
30.0
|
Torx-bits
|
0.7
|
||
| 26,1661 kr - 37,3972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
0.9
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
0.5
|
||
| 25,5687 kr - 36,4414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 21,9843 kr - 31,4232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Svärtat rostfritt 303
|
4.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
| 25,6882 kr - 36,6803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 27,9583 kr - 39,9063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 27,9583 kr - 39,9063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Svärtat rostfritt 316
|
25.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 32,9764 kr - 47,0751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.2
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 24,3739 kr - 34,8881 kr | 252 I lager |
9.0
|
M5
|
1.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta