Meny Sök

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
599 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 Drevtyp r1 Köp
23,7765 kr - 33,9323 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 303
10.0
Sexkantsbit
0.10
29,87 kr - 42,6543 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.2
Svärtat rostfritt 316
8.0
Sexkantsbit
0.25
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
Svärtat rostfritt 303
8.0
Sexkantsbit
0.20
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 303
6.0
Sexkantsbit
0.10
34,6492 kr - 49,4647 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.2
316 Rostfritt stål
20.0
Sexkantsbit
0.25
24,3739 kr - 34,8881 kr 252 I lager
9.0
M5
1.0
316 Rostfritt stål
25.0
Sexkantsbit
0.20
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M2.5
0.6
Svärtat rostfritt 303
4.0
Torx-bits
0.3
26,1661 kr - 37,3972 kr 593 I lager
7.0
M3
0.8
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
0.4
26,1661 kr - 37,3972 kr 194 I lager
7.0
M3
0.8
316 Rostfritt stål
10.0
Torx-bits
0.4
25,5687 kr - 36,5608 kr 546 I lager
7.0
M3
0.8
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
0.4
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 303
8.0
Torx-bits
0.3
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M2.5
0.6
Svärtat rostfritt 303
5.0
Torx-bits
0.3
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 303
5.0
Torx-bits
0.4
14,696 kr - 20,909 kr 1261 I lager
7.0
M3
0.8
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
0.4
15,8908 kr - 22,7012 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M2.5
0.6
303 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
0.3
14,0986 kr - 20,1921 kr 4 I lager
4.0
M2
0.5
303 Rostfritt stål
3.0
Torx-bits
0.3
16,3687 kr - 23,2986 kr 406 I lager
12.0
M6
1.2
303 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
0.7
14,696 kr - 21,0284 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
303 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
0.3
15,2934 kr - 21,8648 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M2.5
0.6
303 Rostfritt stål
8.0
Torx-bits
0.3
14,3376 kr - 20,5505 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M2.5
0.6
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
0.3
  • av 30
Bult M3 10.0 Svärtat rostfritt 303

20205546

Prisintervall
33,9323 kr - 23,7765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M6 8.0 Svärtat rostfritt 316

20206093

Prisintervall
42,6543 kr - 29,87 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Bult M4 8.0 Svärtat rostfritt 303

20205591

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M2 6.0 Svärtat rostfritt 303

20205447

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M6 20.0 316 Rostfritt stål

20205393

Prisintervall
49,4647 kr - 34,6492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Bult M5 25.0 316 Rostfritt stål

20205348

Prisintervall
34,8881 kr - 24,3739 kr

Lagernivåer
252 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M2.5 4.0 Svärtat rostfritt 303

20206673

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Bult M3 16.0 316 Rostfritt stål

20206345

Prisintervall
37,3972 kr - 26,1661 kr

Lagernivåer
593 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Bult M3 10.0 316 Rostfritt stål

20206321

Prisintervall
37,3972 kr - 26,1661 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Bult M3 6.0 316 Rostfritt stål

20206307

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
546 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Bult M2 8.0 Svärtat rostfritt 303

20206635

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Bult M2.5 5.0 Svärtat rostfritt 303

20206680

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Bult M3 5.0 Svärtat rostfritt 303

20206734

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Bult M3 6.0 303 Rostfritt stål

20202712

Prisintervall
20,909 kr - 14,696 kr

Lagernivåer
1261 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Bult M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20202699

Prisintervall
22,7012 kr - 15,8908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    12.0
Bult M2 3.0 303 Rostfritt stål

20202569

Prisintervall
20,1921 kr - 14,0986 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0
Bult M6 16.0 303 Rostfritt stål

20202934

Prisintervall
23,2986 kr - 16,3687 kr

Lagernivåer
406 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Bult M2 5.0 303 Rostfritt stål

20202583

Prisintervall
21,0284 kr - 14,696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    5.0
Bult M2.5 8.0 303 Rostfritt stål

20202675

Prisintervall
21,8648 kr - 15,2934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Bult M2.5 4.0 303 Rostfritt stål

20202644

Prisintervall
20,5505 kr - 14,3376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0