Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.
Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.
Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.
Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | Drevtyp | r1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0986 kr - 20,1921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Rostfritt stål
|
3.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
15,8908 kr - 22,7012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
15,1739 kr - 21,7453 kr | 759 I lager |
7.0
|
M3
|
0.8
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
Torx-bits
|
0.4
|
||
15,7713 kr - 22,4622 kr | 3900 I lager |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
Torx-bits
|
0.5
|
||
15,6518 kr - 22,3427 kr | 306 I lager |
9.0
|
M5
|
1.0
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
Torx-bits
|
0.6
|
||
16,3687 kr - 23,2986 kr | 10 I lager |
9.0
|
M5
|
1.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
0.6
|
||
22,7012 kr - 32,379 kr | 414 I lager |
6.0
|
M3
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
0.10
|
||
21,9843 kr - 31,4232 kr | 100 I lager |
6.0
|
M3
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
0.10
|
||
16,6077 kr - 23,7765 kr | 10 I lager |
9.0
|
M5
|
1.0
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
Torx-bits
|
0.6
|
||
16,0103 kr - 22,8206 kr | 749 I lager |
9.0
|
M5
|
1.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
0.6
|
||
15,2934 kr - 21,8648 kr | 306 I lager |
12.0
|
M6
|
1.2
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
Torx-bits
|
0.7
|
||
16,8466 kr - 24,1349 kr | 104 I lager |
12.0
|
M6
|
1.2
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
Torx-bits
|
0.7
|
||
21,8648 kr - 31,3037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
Sexkantsbit
|
0.10
|
||
22,7012 kr - 32,379 kr | 501 I lager |
6.0
|
M3
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
Sexkantsbit
|
0.10
|
||
21,8648 kr - 31,3037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
0.10
|
||
14,696 kr - 21,0284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
17,3246 kr - 24,7323 kr | 45 I lager |
12.0
|
M6
|
1.2
|
303 Rostfritt stål
|
30.0
|
Torx-bits
|
0.7
|
||
15,5324 kr - 22,2232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
15,2934 kr - 21,8648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
16,3687 kr - 23,2986 kr | 406 I lager |
12.0
|
M6
|
1.2
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
0.7
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta