Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.
Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.
Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.
Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | Drevtyp | r1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,7012 kr - 32,379 kr | 619 I lager |
8.0
|
M4
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 22,7012 kr - 32,379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 24,1349 kr - 34,4102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 22,7012 kr - 32,4985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 31,3037 kr - 44,6855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 27,3609 kr - 39,0699 kr | 36 I lager |
13.0
|
M8
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 21,8648 kr - 31,3037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 21,8648 kr - 31,3037 kr | 510 I lager |
8.0
|
M4
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 22,7012 kr - 32,379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
14.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 23,0596 kr - 32,9764 kr | 215 I lager |
9.0
|
M5
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 34,6492 kr - 49,4647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 31,3037 kr - 44,6855 kr | 272 I lager |
10.0
|
M6
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
14.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 31,3037 kr - 44,6855 kr | 197 I lager |
10.0
|
M6
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 19,1168 kr - 27,3609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
3.0
|
Sexkantsbit
|
0.10
|
||
| 28,5557 kr - 40,8621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
14.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 37,5167 kr - 53,6465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
30.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 19,1168 kr - 27,3609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
10.0
|
Sexkantsbit
|
0.10
|
||
| 31,3037 kr - 44,6855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.5
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 35,7245 kr - 51,0179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 23,0596 kr - 32,9764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
0.10
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta