Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
841,5305 kr - 1 402,5117 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
5750.0
155,4696 kr - 259,1942 kr 45 I lager
0.6
12.0
450.0
828,5063 kr - 1 380,922 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
5650.0
835,077 kr - 1 391,7168 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
5700.0
106,658 kr - 177,7633 kr 149 I lager
0.6
12.0
150.0
359,2814 kr - 598,7633 kr 7 I lager
0.6
12.0
1750.0
382,9832 kr - 638,3053 kr 7 I lager
0.6
12.0
1950.0
336,9877 kr - 561,6852 kr 7 I lager
0.6
12.0
1550.0
180,2274 kr - 300,379 kr 28 I lager
0.6
12.0
650.0
301,787 kr - 502,9001 kr 14 I lager
0.6
12.0
1250.0
330,2995 kr - 550,5384 kr 14 I lager
0.6
12.0
1500.0
100,7912 kr - 168,0245 kr 224 I lager
0.6
12.0
100.0
112,2901 kr - 187,1502 kr 111 I lager
0.6
12.0
200.0
129,5384 kr - 215,8974 kr 89 I lager
0.6
12.0
250.0
5 872,4091 kr - 6 524,912 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
50.0
5750.0
5 822,4242 kr - 6 469,4123 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
50.0
5700.0
5 176,3747 kr - 5 751,5535 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
50.0
5050.0
5 524,2746 kr - 6 138,0568 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
50.0
5400.0
509,8229 kr - 849,6266 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
400.0
2 575,8671 kr - 2 862,0485 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
1450.0
  • av 72
Härdade skaft 10.0 5750.0 0.4 Stål

20276416

Prisintervall
1 402,5117 kr - 841,5305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    3.565
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 450.0 0.6 Stål

20276546

Prisintervall
259,1942 kr - 155,4696 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    0.401
  • Material
    Stål
Härdade skaft 10.0 5650.0 0.4 Stål

20276393

Prisintervall
1 380,922 kr - 828,5063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    3.503
  • Material
    Stål
Härdade skaft 10.0 5700.0 0.4 Stål

20276409

Prisintervall
1 391,7168 kr - 835,077 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    3.534
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 150.0 0.6 Stål

20276485

Prisintervall
177,7633 kr - 106,658 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    0.134
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 1750.0 0.6 Stål

20276805

Prisintervall
598,7633 kr - 359,2814 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    1.558
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 1950.0 0.6 Stål

20276843

Prisintervall
638,3053 kr - 382,9832 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    1.736
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 1550.0 0.6 Stål

20276768

Prisintervall
561,6852 kr - 336,9877 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    1.380
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 650.0 0.6 Stål

20276584

Prisintervall
300,379 kr - 180,2274 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    0.579
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 1250.0 0.6 Stål

20276706

Prisintervall
502,9001 kr - 301,787 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    0.113
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 1500.0 0.6 Stål

20276751

Prisintervall
550,5384 kr - 330,2995 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    1.335
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 100.0 0.6 Stål

20276478

Prisintervall
168,0245 kr - 100,7912 kr

Lagernivåer
224 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    0.089
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 200.0 0.6 Stål

20276492

Prisintervall
187,1502 kr - 112,2901 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    0.178
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 250.0 0.6 Stål

20276508

Prisintervall
215,8974 kr - 129,5384 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    0.223
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 5750.0 1.5 Stål

20284718

Prisintervall
6 524,912 kr - 5 872,4091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    88.550
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 5700.0 1.5 Stål

20284701

Prisintervall
6 469,4123 kr - 5 822,4242 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    87.780
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 5050.0 1.5 Stål

20284572

Prisintervall
5 751,5535 kr - 5 176,3747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    77.770
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 5400.0 1.5 Stål

20284640

Prisintervall
6 138,0568 kr - 5 524,2746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    83.160
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 400.0 1.5 Stål

20284831

Prisintervall
849,6266 kr - 509,8229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    8.880
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 1450.0 1.5 Stål

20285043

Prisintervall
2 862,0485 kr - 2 575,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    32.190
  • Material
    Stål