Meny Sök

Härdade skaft 10.0 5650.0 0.4 Stål

10Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20276393

Tillverkarens artikelnummer:

20276393

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 380,922 kr
10 - 19 1 242,818 kr
20 - 39 1 173,8247 kr
40 - 49 1 035,7208 kr
50 - 99 966,6102 kr
100 + 828,5063 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 380,92 kr

1 x 1 380,922 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 10.0
l1 5650.0
Depth of hardness min 0.4
Vikt kg 3.503
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss