Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.
Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.
Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 850,4988 kr - 2 056,0707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
4050.0
|
||
| 2 114,9731 kr - 2 349,9962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
4750.0
|
||
| 2 094,5567 kr - 2 327,2331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
4700.0
|
||
| 1 341,6146 kr - 1 788,7803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
3450.0
|
||
| 1 324,1316 kr - 1 765,4305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
3400.0
|
||
| 1 767,3079 kr - 1 963,7276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
3850.0
|
||
| 1 454,9607 kr - 1 939,9085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
3800.0
|
||
| 1 394,5329 kr - 1 859,299 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
3600.0
|
||
| 2 156,7446 kr - 2 396,3437 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
4850.0
|
||
| 2 300,8326 kr - 2 556,5067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
5200.0
|
||
| 1 069,2788 kr - 1 425,7441 kr | 8 I lager |
0.9
|
25.0
|
2600.0
|
||
| 1 051,3264 kr - 1 401,6904 kr | 8 I lager |
0.9
|
25.0
|
2550.0
|
||
| 1 279,7787 kr - 1 706,2934 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
3250.0
|
||
| 2 025,9154 kr - 2 250,965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
4500.0
|
||
| 2 004,443 kr - 2 227,1459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
4450.0
|
||
| 1 983,792 kr - 2 204,1481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
4400.0
|
||
| 2 074,023 kr - 2 304,47 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
4650.0
|
||
| 2 366,8925 kr - 2 629,8415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
5400.0
|
||
| 1 262,1784 kr - 1 682,8263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
3200.0
|
||
| 1 243,9914 kr - 1 658,6552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
25.0
|
3150.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta