Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
443,6457 kr - 739,4486 kr 16 I lager
0.9
25.0
1100.0
469,5768 kr - 782,6281 kr 16 I lager
0.9
25.0
1200.0
248,1647 kr - 413,6078 kr 40 I lager
0.9
25.0
550.0
482,9531 kr - 804,9218 kr 16 I lager
0.9
25.0
1250.0
340,1557 kr - 566,848 kr 24 I lager
0.9
25.0
900.0
366,0869 kr - 610,1448 kr 24 I lager
0.9
25.0
1000.0
1 306,5312 kr - 1 741,9634 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3350.0
1 437,595 kr - 1 916,7934 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3750.0
1 376,9326 kr - 1 835,9492 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3550.0
299,323 kr - 498,9107 kr 32 I lager
0.9
25.0
750.0
522,1432 kr - 870,2777 kr 16 I lager
0.9
25.0
1400.0
763,5024 kr - 1 018,0031 kr 8 I lager
0.9
25.0
1750.0
287,1201 kr - 478,6117 kr 32 I lager
0.9
25.0
700.0
353,2973 kr - 588,9071 kr 24 I lager
0.9
25.0
950.0
274,2132 kr - 457,0219 kr 32 I lager
0.9
25.0
650.0
2 326,1771 kr - 2 584,6673 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5300.0
2 428,611 kr - 2 698,4827 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5550.0
2 592,1768 kr - 2 880,2355 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5950.0
2 449,0274 kr - 2 721,1285 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5600.0
1 859,1816 kr - 2 065,8095 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4100.0
  • av 72
Härdade skaft 25.0 1100.0 0.9 Stål

20280239

Prisintervall
739,4486 kr - 443,6457 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    4.235
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1200.0 0.9 Stål

20280253

Prisintervall
782,6281 kr - 469,5768 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    4.620
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 550.0 0.9 Stål

20280130

Prisintervall
413,6078 kr - 248,1647 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    2.118
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1250.0 0.9 Stål

20280260

Prisintervall
804,9218 kr - 482,9531 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    4.813
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 900.0 0.9 Stål

20280208

Prisintervall
566,848 kr - 340,1557 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    3.465
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1000.0 0.9 Stål

20280222

Prisintervall
610,1448 kr - 366,0869 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    3.850
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3350.0 0.9 Stål

20280680

Prisintervall
1 741,9634 kr - 1 306,5312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    12.898
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3750.0 0.9 Stål

20280765

Prisintervall
1 916,7934 kr - 1 437,595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.438
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3550.0 0.9 Stål

20280727

Prisintervall
1 835,9492 kr - 1 376,9326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.668
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 750.0 0.9 Stål

20280178

Prisintervall
498,9107 kr - 299,323 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    2.888
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1400.0 0.9 Stål

20280291

Prisintervall
870,2777 kr - 522,1432 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    5.390
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1750.0 0.9 Stål

20280369

Prisintervall
1 018,0031 kr - 763,5024 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    6.738
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 700.0 0.9 Stål

20280161

Prisintervall
478,6117 kr - 287,1201 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    2.695
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 950.0 0.9 Stål

20280215

Prisintervall
588,9071 kr - 353,2973 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    3.658
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 650.0 0.9 Stål

20280154

Prisintervall
457,0219 kr - 274,2132 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    2.503
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 5300.0 0.9 Stål

20281076

Prisintervall
2 584,6673 kr - 2 326,1771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    20.405
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 5550.0 0.9 Stål

20281120

Prisintervall
2 698,4827 kr - 2 428,611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    21.368
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 5950.0 0.9 Stål

20281205

Prisintervall
2 880,2355 kr - 2 592,1768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    22.908
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 5600.0 0.9 Stål

20281137

Prisintervall
2 721,1285 kr - 2 449,0274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    21.560
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 4100.0 0.9 Stål

20280833

Prisintervall
2 065,8095 kr - 1 859,1816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    15.785
  • Material
    Stål