Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
2 516,1433 kr - 2 795,7539 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4200.0
2 796,9273 kr - 3 107,7491 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4700.0
2 431,6617 kr - 2 701,8855 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4050.0
2 880,8222 kr - 3 200,9135 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4850.0
2 769,0014 kr - 3 076,6552 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4650.0
1 511,7511 kr - 2 015,7072 kr 12 I lager
1.5
30.0
2950.0
2 263,4026 kr - 2 514,8526 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
3750.0
2 656,4766 kr - 2 951,5755 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4450.0
11 730,2686 kr - 13 033,6318 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
5350.0
11 945,814 kr - 13 273,1136 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
5450.0
9 025,6844 kr - 10 028,5513 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
4100.0
13 135,9484 kr - 14 595,4852 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
6000.0
6 863,3077 kr - 7 625,8714 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
3100.0
10 864,6843 kr - 12 071,8324 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
4950.0
7 944,4374 kr - 8 827,1527 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
3600.0
12 054,8187 kr - 13 394,2039 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
5500.0
12 162,6501 kr - 13 514,0035 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
5550.0
12 919,2296 kr - 14 354,7126 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
5900.0
9 566,8359 kr - 10 629,7786 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
4350.0
10 540,1342 kr - 11 711,2602 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
4800.0
  • av 72
Härdade skaft 30.0 4200.0 1.5 Stål

20282035

Prisintervall
2 795,7539 kr - 2 516,1433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    23.310
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 4700.0 1.5 Stål

20282134

Prisintervall
3 107,7491 kr - 2 796,9273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    26.085
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 4050.0 1.5 Stål

20282004

Prisintervall
2 701,8855 kr - 2 431,6617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    22.478
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 4850.0 1.5 Stål

20282165

Prisintervall
3 200,9135 kr - 2 880,8222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    26.918
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 4650.0 1.5 Stål

20282127

Prisintervall
3 076,6552 kr - 2 769,0014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    25.808
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 2950.0 1.5 Stål

20281786

Prisintervall
2 015,7072 kr - 1 511,7511 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    16.373
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 3750.0 1.5 Stål

20281946

Prisintervall
2 514,8526 kr - 2 263,4026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    20.813
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 4450.0 1.5 Stål

20282080

Prisintervall
2 951,5755 kr - 2 656,4766 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    24.698
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 5350.0 1.5 Stål

20285821

Prisintervall
13 033,6318 kr - 11 730,2686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    118.770
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 5450.0 1.5 Stål

20285845

Prisintervall
13 273,1136 kr - 11 945,814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    120.990
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 4100.0 1.5 Stål

20285579

Prisintervall
10 028,5513 kr - 9 025,6844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    91.020
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 6000.0 1.5 Stål

20285951

Prisintervall
14 595,4852 kr - 13 135,9484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    133.200
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 3100.0 1.5 Stål

20285371

Prisintervall
7 625,8714 kr - 6 863,3077 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    68.820
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 4950.0 1.5 Stål

20285746

Prisintervall
12 071,8324 kr - 10 864,6843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    109.890
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 3600.0 1.5 Stål

20285470

Prisintervall
8 827,1527 kr - 7 944,4374 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    79.920
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 5500.0 1.5 Stål

20285852

Prisintervall
13 394,2039 kr - 12 054,8187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    122.100
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 5550.0 1.5 Stål

20285869

Prisintervall
13 514,0035 kr - 12 162,6501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    123.210
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 5900.0 1.5 Stål

20285937

Prisintervall
14 354,7126 kr - 12 919,2296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    130.980
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 4350.0 1.5 Stål

20285623

Prisintervall
10 629,7786 kr - 9 566,8359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    96.570
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 4800.0 1.5 Stål

20285715

Prisintervall
11 711,2602 kr - 10 540,1342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    106.560
  • Material
    Stål