Meny Sök

Härdade skaft 30.0 4450.0 1.5 Stål

30Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20282080

Tillverkarens artikelnummer:

20282080

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 865,6072 kr
10 + 2 579,1035 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 865,61 kr

1 x 2 865,6072 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 30.0
l1 4450.0
Depth of hardness min 1.5
Vikt kg 24.698
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss