Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
260,4849 kr - 434,1415 kr 40 I lager
0.9
25.0
600.0
547,8396 kr - 913,1052 kr 16 I lager
0.9
25.0
1500.0
509,3536 kr - 848,9226 kr 16 I lager
0.9
25.0
1350.0
115,2235 kr - 192,0783 kr 244 I lager
0.9
25.0
100.0
353,2973 kr - 588,9071 kr 24 I lager
0.9
25.0
950.0
274,2132 kr - 457,0219 kr 32 I lager
0.9
25.0
650.0
299,323 kr - 498,9107 kr 32 I lager
0.9
25.0
750.0
954,1726 kr - 1 272,1519 kr 8 I lager
0.9
25.0
2250.0
815,482 kr - 1 087,2311 kr 8 I lager
0.9
25.0
1900.0
984,7972 kr - 1 312,9847 kr 8 I lager
0.9
25.0
2350.0
443,6457 kr - 739,4486 kr 16 I lager
0.9
25.0
1100.0
469,5768 kr - 782,6281 kr 16 I lager
0.9
25.0
1200.0
496,212 kr - 826,9809 kr 16 I lager
0.9
25.0
1300.0
482,9531 kr - 804,9218 kr 16 I lager
0.9
25.0
1250.0
340,1557 kr - 566,848 kr 24 I lager
0.9
25.0
900.0
366,0869 kr - 610,1448 kr 24 I lager
0.9
25.0
1000.0
534,9327 kr - 891,5154 kr 16 I lager
0.9
25.0
1450.0
599,2326 kr - 998,6428 kr 8 I lager
0.9
25.0
1700.0
191,6089 kr - 319,3873 kr 65 I lager
0.9
25.0
350.0
312,3472 kr - 520,6178 kr 24 I lager
0.9
25.0
800.0
  • av 72
Härdade skaft 25.0 600.0 0.9 Stål

20280147

Prisintervall
434,1415 kr - 260,4849 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    2.310
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1500.0 0.9 Stål

20280314

Prisintervall
913,1052 kr - 547,8396 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    5.775
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1350.0 0.9 Stål

20280284

Prisintervall
848,9226 kr - 509,3536 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    5.198
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 100.0 0.9 Stål

20280048

Prisintervall
192,0783 kr - 115,2235 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    0.385
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 950.0 0.9 Stål

20280215

Prisintervall
588,9071 kr - 353,2973 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    3.658
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 650.0 0.9 Stål

20280154

Prisintervall
457,0219 kr - 274,2132 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    2.503
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 750.0 0.9 Stål

20280178

Prisintervall
498,9107 kr - 299,323 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    2.888
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 2250.0 0.9 Stål

20280468

Prisintervall
1 272,1519 kr - 954,1726 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    8.663
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1900.0 0.9 Stål

20280390

Prisintervall
1 087,2311 kr - 815,482 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    7.315
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 2350.0 0.9 Stål

20280482

Prisintervall
1 312,9847 kr - 984,7972 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    9.048
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1100.0 0.9 Stål

20280239

Prisintervall
739,4486 kr - 443,6457 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    4.235
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1200.0 0.9 Stål

20280253

Prisintervall
782,6281 kr - 469,5768 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    4.620
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1300.0 0.9 Stål

20280277

Prisintervall
826,9809 kr - 496,212 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    5.005
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1250.0 0.9 Stål

20280260

Prisintervall
804,9218 kr - 482,9531 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    4.813
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 900.0 0.9 Stål

20280208

Prisintervall
566,848 kr - 340,1557 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    3.465
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1000.0 0.9 Stål

20280222

Prisintervall
610,1448 kr - 366,0869 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    3.850
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1450.0 0.9 Stål

20280307

Prisintervall
891,5154 kr - 534,9327 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    5.583
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1700.0 0.9 Stål

20280352

Prisintervall
998,6428 kr - 599,2326 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    6.545
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 350.0 0.9 Stål

20280093

Prisintervall
319,3873 kr - 191,6089 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    1.348
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 800.0 0.9 Stål

20280185

Prisintervall
520,6178 kr - 312,3472 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    3.080
  • Material
    Stål