Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
8 485,5889 kr - 9 428,38 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
3850.0
12 594,7969 kr - 13 994,2579 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
5750.0
10 323,5328 kr - 11 470,6051 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
4700.0
10 972,5157 kr - 12 191,6319 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
5000.0
11 296,9485 kr - 12 552,2041 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
5150.0
11 837,9826 kr - 13 153,314 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
5400.0
8 701,1343 kr - 9 667,9792 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
3950.0
9 350,1172 kr - 10 389,006 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
4250.0
9 674,6673 kr - 10 749,5782 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
4400.0
4 918,7058 kr - 5 465,2548 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
2850.0
1 126,1865 kr - 1 324,9529 kr 11 I lager
0.6
16.0
2850.0
1 326,713 kr - 1 560,7974 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3500.0
1 465,7556 kr - 1 724,4804 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3950.0
1 343,1399 kr - 1 580,1577 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3550.0
1 448,5072 kr - 1 704,1814 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3900.0
326,6621 kr - 544,4369 kr 24 I lager
0.9
25.0
850.0
763,5024 kr - 1 018,0031 kr 8 I lager
0.9
25.0
1750.0
572,1281 kr - 953,5859 kr 8 I lager
0.9
25.0
1600.0
560,1599 kr - 933,6389 kr 8 I lager
0.9
25.0
1550.0
233,1457 kr - 388,498 kr 48 I lager
0.9
25.0
500.0
  • av 72
Härdade skaft 60.0 3850.0 1.5 Stål

20285524

Prisintervall
9 428,38 kr - 8 485,5889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    85.470
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 5750.0 1.5 Stål

20285906

Prisintervall
13 994,2579 kr - 12 594,7969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    127.650
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 4700.0 1.5 Stål

20285692

Prisintervall
11 470,6051 kr - 10 323,5328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    104.340
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 5000.0 1.5 Stål

20285753

Prisintervall
12 191,6319 kr - 10 972,5157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    111.000
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 5150.0 1.5 Stål

20285784

Prisintervall
12 552,2041 kr - 11 296,9485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    114.330
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 5400.0 1.5 Stål

20285838

Prisintervall
13 153,314 kr - 11 837,9826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    119.880
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 3950.0 1.5 Stål

20285548

Prisintervall
9 667,9792 kr - 8 701,1343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    87.690
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 4250.0 1.5 Stål

20285609

Prisintervall
10 389,006 kr - 9 350,1172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    94.350
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 4400.0 1.5 Stål

20285630

Prisintervall
10 749,5782 kr - 9 674,6673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    67.680
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 2850.0 1.5 Stål

20285326

Prisintervall
5 465,2548 kr - 4 918,7058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    63.270
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 2850.0 0.6 Stål

20278212

Prisintervall
1 324,9529 kr - 1 126,1865 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    4.503
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 3500.0 0.6 Stål

20278342

Prisintervall
1 560,7974 kr - 1 326,713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    5.530
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 3950.0 0.6 Stål

20278434

Prisintervall
1 724,4804 kr - 1 465,7556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    6.241
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 3550.0 0.6 Stål

20278359

Prisintervall
1 580,1577 kr - 1 343,1399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    5.609
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 3900.0 0.6 Stål

20278427

Prisintervall
1 704,1814 kr - 1 448,5072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    6.162
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 850.0 0.9 Stål

20280192

Prisintervall
544,4369 kr - 326,6621 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    3.273
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1750.0 0.9 Stål

20280369

Prisintervall
1 018,0031 kr - 763,5024 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    6.738
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1600.0 0.9 Stål

20280338

Prisintervall
953,5859 kr - 572,1281 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    6.160
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1550.0 0.9 Stål

20280321

Prisintervall
933,6389 kr - 560,1599 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    5.968
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 500.0 0.9 Stål

20280123

Prisintervall
388,498 kr - 233,1457 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    1.925
  • Material
    Stål