Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
1 586,8777 kr - 1 866,8881 kr 2 I lager
0.9
20.0
4500.0
1 901,4053 kr - 2 236,8938 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5550.0
1 634,3815 kr - 1 922,8219 kr 2 I lager
0.9
20.0
4650.0
1 968,9587 kr - 2 316,4086 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5800.0
1 984,5654 kr - 2 334,7494 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5850.0
1 917,0121 kr - 2 255,3485 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5600.0
1 336,8277 kr - 1 782,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3550.0
1 756,2738 kr - 1 951,4153 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3950.0
1 378,8634 kr - 1 838,5226 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3700.0
1 353,9154 kr - 1 805,1446 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3600.0
1 946,0611 kr - 2 162,2775 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4450.0
1 845,8133 kr - 2 050,8657 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4200.0
1 966,9081 kr - 2 185,4029 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4500.0
1 905,962 kr - 2 117,7356 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4350.0
1 926,0116 kr - 2 139,9496 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4400.0
1 242,5036 kr - 1 656,5955 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3250.0
1 225,4159 kr - 1 633,8119 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3200.0
1 412,5832 kr - 1 883,4062 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3800.0
1 207,7586 kr - 1 610,3448 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3150.0
1 129,2691 kr - 1 505,6542 kr 8 I lager
0.9
25.0
2900.0
  • av 72
Härdade skaft 20.0 4500.0 0.9 Stål

20279738

Prisintervall
1 866,8881 kr - 1 586,8777 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    11.115
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5550.0 0.9 Stål

20279943

Prisintervall
2 236,8938 kr - 1 901,4053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.709
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 4650.0 0.9 Stål

20279769

Prisintervall
1 922,8219 kr - 1 634,3815 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    11.486
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5800.0 0.9 Stål

20279998

Prisintervall
2 316,4086 kr - 1 968,9587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.326
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5850.0 0.9 Stål

20280000

Prisintervall
2 334,7494 kr - 1 984,5654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.450
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5600.0 0.9 Stål

20279950

Prisintervall
2 255,3485 kr - 1 917,0121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.832
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3550.0 0.9 Stål

20280727

Prisintervall
1 782,4749 kr - 1 336,8277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.668
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3950.0 0.9 Stål

20280802

Prisintervall
1 951,4153 kr - 1 756,2738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    15.208
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3700.0 0.9 Stål

20280758

Prisintervall
1 838,5226 kr - 1 378,8634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.245
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3600.0 0.9 Stål

20280734

Prisintervall
1 805,1446 kr - 1 353,9154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.860
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 4450.0 0.9 Stål

20280901

Prisintervall
2 162,2775 kr - 1 946,0611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    17.133
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 4200.0 0.9 Stål

20280857

Prisintervall
2 050,8657 kr - 1 845,8133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    16.170
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 4500.0 0.9 Stål

20280918

Prisintervall
2 185,4029 kr - 1 966,9081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    17.325
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 4350.0 0.9 Stål

20280888

Prisintervall
2 117,7356 kr - 1 905,962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    16.748
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 4400.0 0.9 Stål

20280895

Prisintervall
2 139,9496 kr - 1 926,0116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    16.940
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3250.0 0.9 Stål

20280666

Prisintervall
1 656,5955 kr - 1 242,5036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    12.513
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3200.0 0.9 Stål

20280659

Prisintervall
1 633,8119 kr - 1 225,4159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    12.320
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3800.0 0.9 Stål

20280772

Prisintervall
1 883,4062 kr - 1 412,5832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.630
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3150.0 0.9 Stål

20280642

Prisintervall
1 610,3448 kr - 1 207,7586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    12.128
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 2900.0 0.9 Stål

20280598

Prisintervall
1 505,6542 kr - 1 129,2691 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    11.165
  • Material
    Stål