Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
143,4227 kr - 238,9999 kr 211 I lager
0.4
5.0
300.0
285,1367 kr - 475,1519 kr 61 I lager
0.4
5.0
950.0
132,7144 kr - 221,1148 kr 260 I lager
0.4
5.0
250.0
100,7035 kr - 167,9151 kr 432 I lager
0.4
5.0
150.0
199,6982 kr - 332,7544 kr 101 I lager
0.4
5.0
550.0
252,3283 kr - 420,4713 kr 65 I lager
0.4
5.0
800.0
188,3064 kr - 313,844 kr 128 I lager
0.4
5.0
500.0
345,0576 kr - 575,058 kr 35 I lager
0.4
5.0
1200.0
328,6534 kr - 547,7177 kr 35 I lager
0.4
5.0
1100.0
177,826 kr - 296,3007 kr 129 I lager
0.4
5.0
450.0
153,9032 kr - 256,5433 kr 171 I lager
0.4
5.0
350.0
231,937 kr - 386,5237 kr 83 I lager
0.4
5.0
700.0
210,7483 kr - 351,3231 kr 99 I lager
0.4
5.0
600.0
167,2316 kr - 278,7573 kr 148 I lager
0.4
5.0
400.0
111,2978 kr - 185,4585 kr 326 I lager
0.4
5.0
200.0
221,2287 kr - 368,7525 kr 83 I lager
0.4
5.0
650.0
241,9618 kr - 403,2697 kr 82 I lager
0.4
5.0
750.0
460,1148 kr - 766,8959 kr 17 I lager
0.4
5.0
1850.0
468,2029 kr - 780,3383 kr 17 I lager
0.4
5.0
1900.0
485,8602 kr - 809,843 kr 17 I lager
0.4
5.0
2000.0
  • av 72
Härdade skaft 5.0 300.0 0.4 Stål

20336974

Prisintervall
238,9999 kr - 143,4227 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.048
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 950.0 0.4 Stål

20337100

Prisintervall
475,1519 kr - 285,1367 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.152
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 250.0 0.4 Stål

20336967

Prisintervall
221,1148 kr - 132,7144 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.040
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 150.0 0.4 Stål

20336943

Prisintervall
167,9151 kr - 100,7035 kr

Lagernivåer
432 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.024
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 550.0 0.4 Stål

20337025

Prisintervall
332,7544 kr - 199,6982 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.088
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 800.0 0.4 Stål

20337070

Prisintervall
420,4713 kr - 252,3283 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.128
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 500.0 0.4 Stål

20337018

Prisintervall
313,844 kr - 188,3064 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.080
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 1200.0 0.4 Stål

20337155

Prisintervall
575,058 kr - 345,0576 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.192
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 1100.0 0.4 Stål

20337131

Prisintervall
547,7177 kr - 328,6534 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.176
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 450.0 0.4 Stål

20337001

Prisintervall
296,3007 kr - 177,826 kr

Lagernivåer
129 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.072
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 350.0 0.4 Stål

20336981

Prisintervall
256,5433 kr - 153,9032 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.056
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 700.0 0.4 Stål

20337056

Prisintervall
386,5237 kr - 231,937 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.112
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 600.0 0.4 Stål

20337032

Prisintervall
351,3231 kr - 210,7483 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.096
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 400.0 0.4 Stål

20336998

Prisintervall
278,7573 kr - 167,2316 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.064
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 200.0 0.4 Stål

20336950

Prisintervall
185,4585 kr - 111,2978 kr

Lagernivåer
326 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.032
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 650.0 0.4 Stål

20337049

Prisintervall
368,7525 kr - 221,2287 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.104
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 750.0 0.4 Stål

20337063

Prisintervall
403,2697 kr - 241,9618 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.120
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 1850.0 0.4 Stål

20337285

Prisintervall
766,8959 kr - 460,1148 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.296
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 1900.0 0.4 Stål

20337292

Prisintervall
780,3383 kr - 468,2029 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.304
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 2000.0 0.4 Stål

20337315

Prisintervall
809,843 kr - 485,8602 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.320
  • Material
    Stål