Meny Sök

Självhäftande skydd för profilerade flänsar

I lager

Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek T OD Köp
206,5668 kr - 632,429 kr 96 I lager
1.5 mm
325.0 mm
12,1653 kr - 19,4368 kr 400 I lager
1.5 mm
88.0 mm
98,4287 kr - 137,8003 kr 122 I lager
1.5 mm
255.0 mm
49,3221 kr - 69,0509 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
212.0 mm
227,8239 kr - 420,9279 kr 434 I lager
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
4,3375 kr - 8,4624 kr 3500 I lager
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
828,4076 kr - 955,612 kr 2 I lager
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
31,2392 kr - 95,5314 kr 1100 I lager
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
5,7882 kr - 8,3593 kr 1563 I lager
1.5 mm
40.0 mm
119,8438 kr - 361,9388 kr 35 I lager
1.5 mm
340.0 mm
4,5044 kr - 9,5745 kr 1500 I lager
1.5 mm
38.0 mm
88,3747 kr - 175,677 kr 50 I lager
1.5 mm
292.0 mm
6,529 kr - 9,1407 kr 1479 I lager
1.5 mm
70.0 mm
5,6915 kr - 18,2763 kr 1910 I lager
1.5 mm
51.0 mm
17,262 kr - 30,651 kr Fråga angående leveranstidhär
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
18,4563 kr - 56,4709 kr 290 I lager
1.5 mm
105.0 mm
417,9597 kr - 625,8221 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
490.0 mm
179,4497 kr - 547,8063 kr 22 I lager
1.5 mm
430.0 mm
81,1358 kr - 113,5902 kr 170 I lager
1.5 mm
217.0 mm
118,1346 kr - 184,8531 kr 55 I lager
1.5 mm
356.0 mm
  • av 5
Flänsskydd 325.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266380

Prisintervall
632,429 kr - 206,5668 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Självhäftande skiva DIN 40 1.5 mm Gummi Svart

10266533

Prisintervall
19,4368 kr - 12,1653 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd 255.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266274

Prisintervall
137,8003 kr - 98,4287 kr

Lagernivåer
122 I lager
Egenskaper
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva DIN 150 1.5 mm Gummi Svart

10266595

Prisintervall
69,0509 kr - 49,3221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande skiva ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266731

Prisintervall
420,9279 kr - 227,8239 kr

Lagernivåer
434 I lager
Egenskaper
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 10"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266649

Prisintervall
8,4624 kr - 4,3375 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 3/4"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266786

Prisintervall
955,612 kr - 828,4076 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 20"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266687

Prisintervall
95,5314 kr - 31,2392 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 3"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva DIN 10 1.5 mm Gummi Svart

10266489

Prisintervall
8,3593 kr - 5,7882 kr

Lagernivåer
1563 I lager
Egenskaper
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 340.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266854

Prisintervall
361,9388 kr - 119,8438 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 38.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10253854

Prisintervall
9,5745 kr - 4,5044 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 292.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10306956

Prisintervall
175,677 kr - 88,3747 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • OD
    292.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 70.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10307854

Prisintervall
9,1407 kr - 6,529 kr

Lagernivåer
1479 I lager
Egenskaper
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 51.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266465

Prisintervall
18,2763 kr - 5,6915 kr

Lagernivåer
1910 I lager
Egenskaper
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266823

Prisintervall
30,651 kr - 17,262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 2.1⁄2"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 105.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266816

Prisintervall
56,4709 kr - 18,4563 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 490.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266861

Prisintervall
625,8221 kr - 417,9597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 430.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10256244

Prisintervall
547,8063 kr - 179,4497 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 217.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266847

Prisintervall
113,5902 kr - 81,1358 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Flänsskydd 356.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308691

Prisintervall
184,8531 kr - 118,1346 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000