Meny Sök

Flänsskydd ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

Självhäftande flänsskydd av svart gummi, skyddar rör mot skador och föroreningar.
Essentra artikelnummer:

10266823

Tillverkarens artikelnummer:

48362

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 31,5705 kr
100 + 17,7799 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

315,71 kr

10 x 31,5705 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
OD 115.0 mm
T 1.5 mm
Nominell rörstorlek ANSI 2.1⁄2"
Färg Svart
Material Gummi
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss