Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | T | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,5668 kr - 632,429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 2 038,7672 kr - 2 396,1227 kr | 10 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 507,3542 kr - 1 553,7753 kr | 27 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 1 083,4061 kr - 1 939,0572 kr | 16 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 26,5282 kr - 46,4303 kr | 695 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 75,2183 kr - 131,6658 kr | 122 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 97,9835 kr - 137,1769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 20,5532 kr - 62,1233 kr | 100 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 58,5287 kr - 81,9402 kr | 190 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 1 126,7389 kr - 1 820,1182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 161,3238 kr - 252,3758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 477,7164 kr - 668,803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 481,3718 kr - 1 474,1407 kr | 28 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 71,6133 kr - 125,3529 kr | 255 I lager |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 13,8745 kr - 19,4243 kr | 85 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 2,8869 kr - 7,6671 kr | 24050 I lager |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 886,4192 kr - 2 714,3147 kr | 29 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 5,2041 kr - 7,2858 kr | 1000 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 17,2785 kr - 26,2381 kr | 1900 I lager |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 19,6915 kr - 27,5681 kr | 320 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta