Meny Sök

Självhäftande skydd för profilerade flänsar

I lager

Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek T OD Köp
5,7882 kr - 8,3593 kr 1063 I lager
1.5 mm
40.0 mm
6,8654 kr - 10,46 kr 2985 I lager
1.5 mm
58.0 mm
9,6805 kr - 16,9475 kr 100 I lager
1.5 mm
78.0 mm
26,5282 kr - 46,4303 kr 985 I lager
1.5 mm
138.0 mm
75,2183 kr - 131,6658 kr 172 I lager
1.5 mm
26.8 mm
11,3035 kr - 16,7173 kr 36 I lager
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
13,7883 kr - 25,7821 kr 680 I lager
1.5 mm
102.0 mm
43,304 kr - 83,1863 kr 333 I lager
1.5 mm
188.0 mm
31,2392 kr - 95,5314 kr 900 I lager
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
131,9804 kr - 184,8598 kr 194 I lager
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
13,8745 kr - 19,4243 kr 525 I lager
1.5 mm
90.0 mm
5,2041 kr - 7,2858 kr 1000 I lager
1.5 mm
47.0 mm
19,6915 kr - 27,5681 kr 620 I lager
1.5 mm
110.0 mm
21,3719 kr - 36,8951 kr 43 I lager
1.5 mm
122.0 mm
49,3221 kr - 69,0509 kr 149 I lager
1.5 mm
212.0 mm
6,2478 kr - 11,5965 kr 35700 I lager
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
4,3375 kr - 8,4624 kr 2900 I lager
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
483,1815 kr - 892,7664 kr 26 I lager
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
322,1306 kr - 595,1776 kr 328 I lager
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
2,8869 kr - 7,6671 kr 24450 I lager
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
  • av 5
Självhäftande skiva DIN 10 1.5 mm Gummi Svart

10266489

Prisintervall
8,3593 kr - 5,7882 kr

Lagernivåer
1063 I lager
Egenskaper
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva DIN 20 1.5 mm Gummi Svart

10266502

Prisintervall
10,46 kr - 6,8654 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande skiva DIN 32 1.5 mm Gummi Svart

10266526

Prisintervall
16,9475 kr - 9,6805 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva DIN 80 1.5 mm Gummi Svart

10266564

Prisintervall
46,4303 kr - 26,5282 kr

Lagernivåer
985 I lager
Egenskaper
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande skiva DIN 200 1.5 mm Gummi Svart

10266601

Prisintervall
131,6658 kr - 75,2183 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande skiva ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266663

Prisintervall
16,7173 kr - 11,3035 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 1-1/2"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva DIN 50 1.5 mm Gummi Svart

10266540

Prisintervall
25,7821 kr - 13,7883 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande skiva DIN 125 1.5 mm Gummi Svart

10266588

Prisintervall
83,1863 kr - 43,304 kr

Lagernivåer
333 I lager
Egenskaper
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266687

Prisintervall
95,5314 kr - 31,2392 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 3"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266724

Prisintervall
184,8598 kr - 131,9804 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 8"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 90.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10242629

Prisintervall
19,4243 kr - 13,8745 kr

Lagernivåer
525 I lager
Egenskaper
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 47.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266328

Prisintervall
7,2858 kr - 5,2041 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 110.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266434

Prisintervall
27,5681 kr - 19,6915 kr

Lagernivåer
620 I lager
Egenskaper
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva DIN 65 1.5 mm Gummi Svart

10266557

Prisintervall
36,8951 kr - 21,3719 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva DIN 150 1.5 mm Gummi Svart

10266595

Prisintervall
69,0509 kr - 49,3221 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande skiva ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266656

Prisintervall
11,5965 kr - 6,2478 kr

Lagernivåer
35700 I lager
Egenskaper
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 1"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266649

Prisintervall
8,4624 kr - 4,3375 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 3/4"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266762

Prisintervall
892,7664 kr - 483,1815 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 16"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266748

Prisintervall
595,1776 kr - 322,1306 kr

Lagernivåer
328 I lager
Egenskaper
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 12"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266632

Prisintervall
7,6671 kr - 2,8869 kr

Lagernivåer
24450 I lager
Egenskaper
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 1/2"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi