Meny Sök

Självhäftande klämma, D-formad

I lager

Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Fyra storlekar för buntar med olika diametrar Håller kablar på plats, men medger ändå demontering, Grå, UL94 V-0-klassad PVC. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Maximal kompatibel kabeldiameter Basens längd Köp
2,459 kr - 2,459 kr 25858 I lager
5,1787 kr - 5,1787 kr 900 I lager
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
3,5054 kr - 3,5054 kr 16900 I lager
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
16,5786 kr - 16,5786 kr 98 I lager
Kabelklämma Vidhäftande 6.4 mm 12.7 mm PVC Grå

10159361

Prisintervall
2,459 kr - 2,459 kr

Lagernivåer
25858 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C
Kabelklämma Vidhäftande 19.1 mm PVC Grå

10010822

Prisintervall
5,1787 kr - 5,1787 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    28.6 mm
Kabelklämma Vidhäftande 12.7 mm PVC Grå

10010839

Prisintervall
3,5054 kr - 3,5054 kr

Lagernivåer
16900 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    19.1 mm
Kabelklämma Vidhäftande 25.4 mm 38.1 mm PVC Grå

10159354

Prisintervall
16,5786 kr - 16,5786 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C