10010822
KKD-12A5-RT
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 5,1787 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesive Material | Akryl |
|---|---|
| Färg | Grå |
| Material | PVC |
| Monteringsmetod | Vidhäftande |
| Basens längd | 28.6 mm |
| Basens längd | 1.126 in |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 19.1 mm |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.752 in |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.752 in |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 19.1 mm |
| Total höjd | 1.02 in |
| Total höjd | 25.9 mm |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta