Meny Sök

Självhäftande kabelklämma

I lager

Självhäftande kabelklämmor för ledningar på 1 mm, fasta eller ledade. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Inre höjd Köp
2,6795 kr - 2,6795 kr 99756 I lager
4.6 mm
4.0 mm
1,5237 kr - 1,5237 kr 1000 I lager
8,7727 kr - 13,8025 kr 10600 I lager
12.0 mm
7.0 mm
2,0563 kr - 2,0563 kr Fråga angående leveranstidhär
4,734 kr - 7,6927 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
8.0 mm
2,0823 kr - 2,8248 kr 4000 I lager
10.0 mm
4,5951 kr - 4,5951 kr 100 I lager
18.3 mm
13.6 mm
2,0563 kr - 2,0563 kr 150510 I lager
3,4321 kr - 3,4321 kr Fråga angående leveranstidhär
5,947 kr - 9,394 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
13.0 mm
3,4469 kr - 3,891 kr 21999 I lager
11.4 mm
7.1 mm
3,666 kr - 3,666 kr 5243 I lager
11.4 mm
7.1 mm
2,3382 kr - 2,3382 kr 250 I lager
1,8296 kr - 1,8296 kr 8842 I lager
2,4261 kr - 3,225 kr 6987 I lager
6.9 mm
2.8 mm
3,1066 kr - 5,0446 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
4.2 mm
1,7563 kr - 2,1683 kr 994 I lager
5.1 mm
3.2 mm
3,8197 kr - 4,7157 kr 1000 I lager
11.7 mm
7.9 mm
Kabelklämma 4.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036655

Prisintervall
2,6795 kr - 2,6795 kr

Lagernivåer
99756 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Bredd på klämma
    7.2 mm
  • Inre bredd
    4.6 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
Kabelklämma 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10245835

Prisintervall
1,5237 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    5.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelklämma Vidhäftande 25.4 mm 25.4 mm PA Naturfärgad

10333754

Prisintervall
13,8025 kr - 8,7727 kr

Lagernivåer
10600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    12.0 mm
Kabelklämma 16.0 mm 16.0 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10245842

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Bredd på klämma
    7.2 mm
  • Total höjd
    8.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Kabelklämma Vidhäftande 27.0 mm 27.0 mm PA Naturfärgad

10333778

Prisintervall
7,6927 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    27.0 mm
  • Basbredd
    27.0 mm
  • Inre bredd
    12.0 mm
Kabelklämma 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036662

Prisintervall
2,8248 kr - 2,0823 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Bredd på klämma
    10.0 mm
  • Inre bredd
    10.0 mm
  • Total höjd
    8.8 mm
Kabelklämma 13.6 mm 18.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036686

Prisintervall
4,5951 kr - 4,5951 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Bredd på klämma
    12.7 mm
  • Inre bredd
    18.3 mm
  • Total höjd
    17.9 mm
Kabelklämma 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10245866

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
150510 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelklämma 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10245859

Prisintervall
3,4321 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    8.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelklämma Vidhäftande 26.0 mm 26.0 mm PA Naturfärgad

10333785

Prisintervall
9,394 kr - 5,947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    26.0 mm
  • Basbredd
    26.0 mm
  • Inre bredd
    18.0 mm
Kabelklämma 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10018606

Prisintervall
3,891 kr - 3,4469 kr

Lagernivåer
21999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Bredd på klämma
    11.9 mm
  • Inre bredd
    11.4 mm
  • Total höjd
    11.6 mm
Kabelklämma 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036679

Prisintervall
3,666 kr - 3,666 kr

Lagernivåer
5243 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Bredd på klämma
    11.9 mm
  • Inre bredd
    11.4 mm
  • Total höjd
    11.7 mm
Kabelklämma 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Aluminum Silver

10112410

Prisintervall
2,3382 kr - 2,3382 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basbredd
    16.3 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616991099
Kabelklämma 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Aluminum Silver

10112403

Prisintervall
1,8296 kr - 1,8296 kr

Lagernivåer
8842 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basbredd
    11.3 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616991099
Kabelklämma – Plast, självhäftande 2.8 mm 6.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10361276

Prisintervall
3,225 kr - 2,4261 kr

Lagernivåer
6987 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
  • Basbredd
    9.5 mm
  • Bredd på klämma
    6.9 mm
Kabelklämma Vidhäftande 19.0 mm 19.0 mm PA Naturfärgad

10333761

Prisintervall
5,0446 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    19.0 mm
  • Basbredd
    19.0 mm
Kabelklämma – Plast, självhäftande 3.2 mm 5.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10361283

Prisintervall
2,1683 kr - 1,7563 kr

Lagernivåer
994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    13.1 mm
  • Basbredd
    11.9 mm
  • Bredd på klämma
    5.1 mm
Kabelklämma – Plast, självhäftande 7.9 mm 11.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10361290

Prisintervall
4,7157 kr - 3,8197 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    19.1 mm
  • Basbredd
    19.1 mm
  • Bredd på klämma
    9.5 mm