Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande PA66 Naturfärgad

Denna ledningsklämma är självhäftande och av naturfärgad nylon.
Essentra artikelnummer:

10245842

Tillverkarens artikelnummer:

460302

23981 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,9964 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

199,64 kr

100 x 1,9964 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Bredd på klämma 7.2 mm
Total höjd 6.8 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss